Stüdyo Çekimi

Ağır Hizmet Tipi Kovalar 305 mm (12 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
12 inç
305 mm
Kapasite
2.4 ft³
68 l
Ağırlık
227.1 lb
103 kg

Görüntüleme

Yarı kayalık topraklar için veya sert banket malzemesinin kırılması ve kaldırılması gereken zeminler için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305 mm (12 inç), Pimli

Genişlik 12 inç 305 mm
Kapasite 2.4 ft³ 68 l
Ağırlık 227.1 lb 103 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 35.7 inç 908 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

305 mm (12 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.