Stüdyo Çekimi

Ağır Hizmet Tipi Kaya Kovaları 305 mm (12 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
12 inç
305 mm
Kapasite
2.5 ft³
71 l
Ağırlık
249.1 lb
113 kg

Görüntüleme

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan zorlu kayalık alanlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305 mm (12 inç), Pimli

Genişlik 12 inç 305 mm
Kapasite 2.5 ft³ 71 l
Ağırlık 249.1 lb 113 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 38.9 inç 988 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

305 mm (12 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.