Stüdyo Çekimi

Standart Hizmet Kovaları 610 mm (24 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
24 inç
610 mm
Kapasite
6.2 ft³
176 l
Ağırlık
291 lb
132 kg

Görüntüleme

Yumuşak toprak veya kil yüzeylerde yürütülen genel hafif hizmet tipi kazılar için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 610 mm (24 inç), Pimli

Genişlik 24 inç 610 mm
Kapasite 6.2 ft³ 176 l
Ağırlık 291 lb 132 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 35.8 inç 909 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

610 mm (24 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm