Stüdyo Çekimi

Kanal Temizleme Kovaları 1.200 mm (47 inç) Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
47.2 inç
1200 mm
Kapasite
7.8 ft³
220 l
Ağırlık
273.4 lb
124 kg

Görüntüleme

Kanal açma, eğim verme, tesviye ve yüzey kaplama işlerinin optimum şekilde yapılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.200 mm (47 inç) Pimli

Genişlik 47.2 inç 1200 mm
Kapasite 7.8 ft³ 220 l
Ağırlık 273.4 lb 124 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 25.5 inç 647 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.200 mm (47 inç) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.