Stüdyo Çekimi

Ağır Hizmet Tipi Kovalar 800 mm (32 inç) Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
31.5 inç
800 mm
Kapasite
8.8 ft³
250 l
Ağırlık
366 lb
166 kg

Görüntüleme

Yarı kayalık topraklar için veya sert banket malzemesinin kırılması ve kaldırılması gereken zeminler için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 800 mm (32 inç) Pimli

Genişlik 31.5 inç 800 mm
Kapasite 8.8 ft³ 250 l
Ağırlık 366 lb 166 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 35.8 inç 909 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

800 mm (32 inç) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.