Stüdyo Çekimi

Yüksek Kapasiteli Kovalar 610 mm (24 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
24 inç
610 mm
Kapasite
9 ft³
254.9 l
Ağırlık
423.3 lb
192 kg

Görüntüleme

Düşük yoğunluklu topraklar ve hafif malzemeler üzerinde yürütülen çalışmalar için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 610 mm (24 inç), Pimli

Genişlik 24 inç 610 mm
Kapasite 9 ft³ 254.9 l
Ağırlık 423.3 lb 192 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 40.5 inç 1028 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

610 mm (24 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.