Studiobilder

Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin Hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Vikt
90.4 lb
41 kg
Bredd
9.9 tum
252 millimeter
Längd
16.7 tum
423 millimeter

Översikt

Öka maskinens mångsidighet och förbättra produktionen.

Produktspecifikation för Hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton

Vikt 90.4 lb 41 kg
Bredd 9.9 tum 252 millimeter
Längd 16.7 tum 423 millimeter
Total höjd 10.5 tum 266 millimeter
Sprintdiameter 1.6 tum 40 millimeter
Maskinklass Minigrävmaskiner på 3–4 ton Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad

Jämför Hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton med produkter som ofta jämförs.