Studiobilder

CW-fästen CW10 manuella minigrävmaskiner på 4 ton

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Vikt
149.9 lb
68 kg
Total bredd
15 tum
382 millimeter
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 4 ton
Minigrävmaskiner på 4 ton

Översikt

CW-fästen gör det enkelt att byta redskap och få ut mesta möjliga av en grävmaskin.

Produktspecifikation för CW10 manuella minigrävmaskiner på 4 ton

Vikt 149.9 lb 68 kg
Total bredd 15 tum 382 millimeter
Maskinklass Minigrävmaskiner på 4 ton Minigrävmaskiner på 4 ton
Total höjd 12.6 tum 320 millimeter
Total längd 23.3 tum 593 millimeter
Sprintdiameter 1.6 tum 40 millimeter
Lyftkrokens kapacitet 3086.5 lb 1400 kg
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför CW10 manuella minigrävmaskiner på 4 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Översikt över Cat® CW-05 Fäste

Översikt över Cat® CW-05 Fäste