Studiobilder

CW-fästen CW10 manuella minigrävmaskiner på 8 ton

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Vikt
183 lb
83 kg
Total bredd
15 tum
382 millimeter
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 8 ton
Minigrävmaskiner på 8 ton

Översikt

CW-fästen gör det enkelt att byta redskap och få ut mesta möjliga av en grävmaskin.

Produktspecifikation för CW10 manuella minigrävmaskiner på 8 ton

Vikt 183 lb 83 kg
Total bredd 15 tum 382 millimeter
Maskinklass Minigrävmaskiner på 8 ton Minigrävmaskiner på 8 ton
Total höjd 13 tum 331 millimeter
Total längd 25 tum 635 millimeter
Sprintdiameter 2 tum 50 millimeter
Lyftkrokens kapacitet 3086.5 lb 1400 kg
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför CW10 manuella minigrävmaskiner på 8 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Översikt över Cat® CW-05 Fäste

Översikt över Cat® CW-05 Fäste