Studiobilder

CW-fästen CW05 hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Vikt
66.1 lb
30 kg
Total bredd
10.3 tum
262 millimeter
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Minigrävmaskiner på 3–4 ton

Översikt

CW-fästen gör det enkelt att byta redskap och få ut mesta möjliga av en grävmaskin.

Produktspecifikation för CW05 hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton

Vikt 66.1 lb 30 kg
Total bredd 10.3 tum 262 millimeter
Maskinklass Minigrävmaskiner på 3–4 ton Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Total höjd 9.9 tum 251 millimeter
Total längd 18.2 tum 462 millimeter
Sprintdiameter 1.2 tum 30 millimeter
Lyftkrokens kapacitet 1322.8 lb 600 kg
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad

Jämför CW05 hydrauliska minigrävmaskiner på 3–4 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Översikt över Cat® CW-05 Fäste

Översikt över Cat® CW-05 Fäste