Foto em Estúdio

Rodas de Compactação 610 mm (24 pol), Travamento de Pino de 1 Tonelada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura de Compactação
22 pol
559 mm
Número de Rodas
3
3
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 1 Tonelada
Miniescavadeiras de 1 Tonelada

Visão Geral

Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.

Especificações de Produto para 610 mm (24 pol), Travamento de Pino de 1 Tonelada

Largura de Compactação 22 pol 559 mm
Número de Rodas 3 3
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 1 Tonelada Miniescavadeiras de 1 Tonelada
Número de Suportes 27 27
Peso 1142 lb 518 kg
Comprimento Total 39 pol 991 mm
Altura Total 46.4 pol 1179 mm
Largura Total 22 pol 559 mm
Tipo de Interface Pin Lock Pin Lock

Veja como 610 mm (24 pol), Travamento de Pino de 1 Tonelada se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®
Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta