Foto em Estúdio

Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ Manual de Retroescavadeiras 415-444

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Peso
191.8 lb
87 kg
Largura
14.1 pol
359 mm
Comprimento
24.2 pol
615 mm

Visão Geral

Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.

Especificações de Produto para Manual de Retroescavadeiras 415-444

Peso 191.8 lb 87 kg
Largura 14.1 pol 359 mm
Comprimento 24.2 pol 615 mm
Altura Total 10.9 pol 276 mm
Diâmetros dos Pinos 45/50 mm (1,8/2 pol) 45/50 mm (1,8/2 pol)
Classe da Máquina Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Nenhum é Necessário Nenhum é Necessário

Veja como Manual de Retroescavadeiras 415-444 se compara com produtos comparados frequentemente.