AD63

Wozy górnicze do pracy pod ziemią AD63

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C27
Cat® C27
Moc silnika — norma Stage V (UE) — ISO 14396:2002
795 hp
593 kW
Ładowność znamionowa
138891 lb
63000 kg

Podsumowanie

Większa ładowność. Większa moc. Większa zyskowność.

Wozidło górnicze Cat® AD63 zostało zaprojektowane z naciskiem na wysoką moc przerobową, niższe koszty i lepszą sprawność. Jego mocna konstrukcja wytrzymuje trudne warunki pracy w kopalni i odznacza się wieloma ulepszeniami w stosunku do poprzednika, w tym o 5% większą ładownością i wyższym momentem obrotowym. Najwyższej światowej klasy kabina zapewnia bezpieczeństwo i wygodę operatora w ciągu całej zmiany, a nowe ulepszenia służą poprawie bezpieczeństwa wszystkich osób, które pracują w maszynie, na maszynie lub w jej pobliżu. Funkcję jednostki napędowej pełni silnik Cat C27, który spełnia wymagania normy emisji Stage V UE, co oznacza czystsze powietrze i niższe koszty wentylacji. A jego solidna budowa i uproszczone serwisowanie przekładają się na niższe koszty eksploatacji, co pozwala uzyskać jak największy pożytek z inwestycji.

Korzyści

wyższa wydajność

5% większa ładowność i 10% wyższy moment obrotowy silnika w porównaniu z AD60

Odpowiedzialne wydobycie

Dzięki zgodności z normami emisji Stage V UE, układowi oczyszczania spalin bez roztworu mocznika DEF, opcjonalnym filtrom i możliwości tankowania paliw z domieszką biokomponentów

Zaawansowana technologia

System pomiaru obciążenia wozidła, Product Link™ Elite i fabryczne przygotowanie do montażu rozwiązań Cat MineStar™

Dane techniczne produktu AD63

Model silnika Cat® C27 Cat® C27
Moc silnika — norma Stage V (UE) — ISO 14396:2002 795 hp 593 kW
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6 in 152.4 mm
Pojemność skokowa 1650 in² 27 l
Uwaga (1) Spełnia wymogi norm emisji spalin Stage V (UE) i EPA Tier 4 Final (USA). Spełnia wymogi norm emisji spalin Stage V (UE) i EPA Tier 4 Final (USA).
Uwaga (2) Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych we wskazanej normie. Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych we wskazanej normie.
Uwaga (3) Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR14396, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F). Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR14396, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F).
Ładowność znamionowa 138891 lb 63000 kg
Dopuszczalna masa eksploatacyjna maszyny 262218 lb 118940 kg
Pojemność skrzyń ładunkowych 26,9-38,3 m³ (35,2-50,1 jarda³) 26,9-38,3 m³ (35,2-50,1 jarda³)
Bez ładunku 115577 lb 52425 kg
Bez ładunku – oś przednia 81716 lb 37066 kg
Bez ładunku – oś tylna 33861 lb 15359 kg
Z ładunkiem 254468 lb 115425 kg
Z ładunkiem – oś przednia 126669 lb 57456 kg
Z ładunkiem – oś tylna 127800 lb 57969 kg
Bez ładunku – oś przednia 70.7% 70.7%
Bez ładunku – oś tylna 29.3% 29.3%
Z ładunkiem – oś przednia 49.8% 49.8%
Z ładunkiem – oś tylna 50.2% 50.2%
Jazda do przodu — 1 4.1 mph 6.5 km/h
Jazda do przodu — 2 5.7 mph 9.2 km/h
Jazda do przodu — 3 7.7 mph 12.4 km/h
Jazda do przodu — 4 10.3 mph 16.6 km/h
Jazda do przodu — 5 14 mph 22.5 km/h
Jazda do przodu — 6 18.9 mph 30.3 km/h
Jazda do przodu — 7 25.5 mph 41 km/h
Jazda do tyłu — 1 5.3 mph 8.6 km/h
Uwaga Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 35 × 65 R33 Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 35 × 65 R33
Przełożenie mechanizmu różnicowego 3.46:1 3.46:1
Współczynnik zwolnicy 5.5:1 5.5:1
Przełożenie całkowite zwolnicy 19.04:1 19.04:1
Podnoszenie 13 s 13 s
Niższe 24 s 24 s
Łączny czas trwania cyklu 37 s 37 s
Nadwozie samowyładowcze — 1 — wyposażenie standardowe 35.2 yd³ 26.9 m³
Nadwozie samowyładowcze - 2 42.6 yd³ 32.6 m³
Nadwozie samowyładowcze - 3 44.2 yd³ 33.8 m³
Nadwozie samowyładowcze - 4 47.9 yd³ 36.6 m³
Nadwozie samowyładowcze — 5 (do materiałów lekkich) 50.1 yd³ 38.3 m³
Uwaga Pojemność nasypowa 2:1 (SAE). Pojemność nasypowa 2:1 (SAE).
Zewnętrzny promień obrysowy 393.9 in 10005 mm
Wewnętrzny promień skrętu 218.1 in 5540 mm
Wychylenie ramy 10° 10°
Kąt skrętu w przegubie 42.5 ° 42.5 °
Skrzynia korbowa silnika — z filtrem 25 gal (US) 95 l
Przekładnia 14 gal (US) 53 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 100.6 gal (US) 381 l
Układ chłodzenia 39.6 gal (US) 150 l
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 36.5 gal (US) 138 l
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 36.5 gal (US) 138 l
Zbiornik paliwa 237.7 gal (US) 900 l
Rozmiar opon 35 × 65 R33 35 × 65 R33
Normy Kabina z certyfikowaną konstrukcją ROPS/FOPS Kabina z certyfikowaną konstrukcją ROPS/FOPS

AD63 Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Sterowanie pracą zwalniacza, automatyczne
  • Hamulce:
    – Tarczowe przy wszystkich kołach
    – Chłodzone olejem
    – Hamulce postojowe, cztery koła
  • Sterowanie ustawieniem przepustnicy
  • Silnik:
    – 12-cylindrowy silnik wysokoprężny Cat C27
    – Stage V (UE)
    – Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC)
    – Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Skrzynia biegów, planetarna Power Shift z funkcją automatycznej zmiany biegów (7 biegów do jazdy w przód/1 bieg do jazdy w tył)
    – Blokada biegów po uniesieniu skrzyni ładunkowej, programowana
    – Ograniczenie prędkości jazdy, programowane
    – Przekładnia hydrokinetyczna z funkcją automatycznego blokowania
  • Napęd na cztery koła
  • Zdalna chłodnica skrzyni biegów

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm, cofania
  • Alternator 225A
  • Odłącznik akumulatorów, 2 bieguny, poziom podłoża
    – Rozruch elektryczny, 24 V
  • Oświetlenie, LED:
    – Reflektory przednie z przełącznikiem regulacji intensywności światła
    – Światła, stop i tylne pozycyjne
    – Światła, cofania, włączane automatycznie po wybraniu wstecznego biegu
  • Światło robocze, tylne, montowane na kabinie
    – Gniazdo GP, rozruch awaryjny
    – Wyłącznik awaryjny, poziom podłoża
    – Product Link Elite
    – Informacje o kondycji maszyny

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina, zamknięta:
    – Certyfikowana konstrukcja ROPS/FOPS
    – Odchylana (kabina odchyla się o 43° w celu zapewnienia dostępu serwisowego)
    – Układ HVAC, podwójny
  • Elektroniczny układ monitorujący firmy Caterpillar (CEMS) (wskaźniki w tablicy przyrządów na desce rozdzielczej)
  • System wykrywania obecności operatora
  • Układ automatycznego załączania hamulców (ABA)
  • Wskaźnik temperatury oleju w układzie hamulcowym, przód i tył
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym (programowany)
  • Kontrolka, resztkowego ciśnienia w hamulcach
  • Alarm niskiego poziomu oleju hydraulicznego
  • Wskaźnik niskiego ciśnienia w obwodzie hamulca postojowego
  • Lusterka, wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Fotel, instruktora/pasażera z pasem bezpieczeństwa
  • Kierownica, z regulacją w dwóch płaszczyznach
  • Kierunkowskazy
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym Cat Comfort TLV2

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA

  • Opony należy wybierać wyłącznie z listy obowiązkowego osprzętu.
  • Obręcze (komplet 4 sztuk):
    – Pięcioelementowe
    – Bezdętkowe

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Złącza, do pobierania próbek oleju
  • Alarm, ostrzegający o podniesieniu skrzyni ładunkowej
  • Zawieszenie osi, przód
  • Osłony dolne
  • Zderzaki, przód, gumowe
  • Korek, chłodnicy, ręcznie odkręcany
  • Katalizator gazów spalinowych/tłumik
  • Osłony, układ wydechowy
  • Poręcze
  • Poręcze, składane
  • Nadwozie samowyładowcze
  • Przegroda ogniotrwała
  • Przegub, podnoszony i wahliwy
  • Zabezpieczenie przed rozerwaniem przewodów hydraulicznych wskutek ciśnienia
  • Ucha do podnoszenia, ramy
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Sworzeń holowniczy, przód i tył
  • Konfiguracje opon:
    – Opona, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Pokrywy z otworami wentylacyjnymi

AD63 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Wyłączanie akumulatora
    – Odłączniki na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie
    – Odłączniki na poziomie podłoża, wyłącznik silnika
    – Odłącznik na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie, wyłącznik silnika
  • Nadwozie samowyładowcze
    – Skrzynia ładunkowa, (32,6 m³/42,6 jarda³)
    – Skrzynia ładunkowa, (33,8 m³/44,2 jarda³)
    – Skrzynia ładunkowa, (36,6 m³/47,9 jarda³)
    – Skrzynia ładunkowa, (38,3 m³/50,1 jarda³)
  • Okładziny skrzyni ładunkowej odporne na uderzenia i/lub zużycie
    – 10 mm, nadwozie samowyładowcze (26,9 m³/35,2 jarda³)
    – 10 mm, nadwozie samowyładowcze (32,6 m³/42,6 jarda³)
    – 10 mm, nadwozie samowyładowcze (33,8 m³/44,2 jarda³)
    – 10 mm, nadwozie samowyładowcze (36,6 m³/47,9 jarda³)
    – 10 mm, nadwozie samowyładowcze (38,3 m³/50,1 jarda³)
  • Płyta ścierna skrzyni ładunkowej, zewnętrzna
    – 8 mm, nadwozie samowyładowcze (26,9 m³/35,2 jarda³)
    – 8 mm, nadwozie samowyładowcze (32,6 m³/42,6 jarda³)
    – 8 mm, nadwozie samowyładowcze (33,8 m³/44,2 jarda³)
    – 8 mm, nadwozie samowyładowcze (36,6 m³/47,9 jarda³)
  • Opcjonalne zabezpieczenie skrzyni ładunkowej przed zużyciem: jeśli wybrano korpus wyrzutnika, należy dodać nakładkę ścierną przykrywającą krawędź płyty dociskowej lub boczne ściany rury korpusu wyrzutnika na ich całej długości
  • Wskaźniki ciśnienia w hamulcach
  • Kamera kolorowa, skierowana do tyłu
  • Pokrywa, zabezpieczenie transportowe chroniące przed wandalizmem
  • Opcje układu oczyszczania spalin
    – DPF (przepływowy)
    – DPF (Wall Flow)
  • Układ szybkiego napełniania
    – Ciecz chłodząca
    – Olej silnikowy
    – Paliwo (jeden lub dwa zbiorniki)
    – Olej hydrauliczny
    – Olej przekładniowy
  • System przeciwpożarowy Ansul, mokry, 76 l (AS5062)
  • Płyny
    – Paliwo do pracy w niskich temperaturach
    – Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach
  • Oświetlenie
    – Reflektory przednie z przełącznikiem regulacji intensywności światła, LED
    – Tylne światło robocze (montowane na kabinie), LED
    – Światła cofania, LED
  • Układ smarowania
    – Automatyczny, wersje z nadwoziem samowyładowczym
  • Stanowisko operatora
    – Osłona przeciwsłoneczna
  • Przełącznik sterujący hamulcem postojowym
    – Włączanie przez naciśnięcie
    – Wyłączanie przez pociągnięcie
  • Ładunek
    – Układ pomiaru ładunku wozidła (TPMS), tylko do nadwozia samowyładowczego
  • Taśma odblaskowa
  • Obręcze
    – Numeracja identyfikacyjna obręczy
    – Zapasowe, bezdętkowe
  • Pokrycie fotela
    – Cat Comfort TLV2
    – Pokrowiec fotela, dla drugiej osoby
  • Narzędzia serwisowe
    – Narzędzie do wyjmowania sworzni skrzyni ładunkowej
    – Tulejowe śruby podnośnika, nadwozie samowyładowcze lub wyrzutnik
    – Wsporniki siłowników podnoszących (do usuwania skrzyni)
  • Okno dwuczęściowe
  • UWAGA: Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach.
  • Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Detect dla górnictwa podziemnego

    Cat® MineStar™ Fleet dla górnictwa podziemnego zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Automatycznie zapisuje i śledzi dane w górę i w dół łańcucha wartości, zapewniając informacje pomagające w określenie tego, co działa i naprawienie tego, co nie działa. Dzięki naszej zastrzeżonej wysoce precyzyjnej technologii pozycjonowania pod ziemią, kopalnie mogą z dużą dokładnością śledzić personel i zasoby z dokładnością poniżej jednego metra. Umożliwia to także dostęp do krytycznych informacji o cyklach, dzięki czemu można uzyskać lepszą wiedzę o wykorzystaniu maszyn i ogólnej efektywności operacji. Dwukierunkowe zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym zapewnia niezbędne dane mające pozytywny wpływ na wydajność i pomagające w optymalizacji pracy całej kopalni.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar™ Fleet dla górnictwa podziemnego zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Automatycznie zapisuje i śledzi dane w górę i w dół łańcucha wartości, zapewniając informacje pomagające w określenie tego, co działa i naprawienie tego, co nie działa. Dzięki naszej zastrzeżonej wysoce precyzyjnej technologii pozycjonowania pod ziemią, kopalnie mogą z dużą dokładnością śledzić personel i zasoby z dokładnością poniżej jednego metra. Umożliwia to także dostęp do krytycznych informacji o cyklach, dzięki czemu można uzyskać lepszą wiedzę o wykorzystaniu maszyn i ogólnej efektywności operacji. Dwukierunkowe zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym zapewnia niezbędne dane mające pozytywny wpływ na wydajność i pomagające w optymalizacji pracy całej kopalni.

Poznaj technologie

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny AD63.

Rozpocznij prezentację AD63
close

Galeria multimediów

Podziemne wozidło kopalniane AD63

Podziemne wozidło kopalniane AD63

Podziemne wozidło kopalniane AD63

Podziemne wozidło kopalniane AD63

Podziemne wozidło kopalniane AD63

Podziemne wozidło kopalniane AD63

Podziemne wozidło kopalniane AD63
Podziemne wozidło kopalniane AD63
Podziemne wozidło kopalniane AD63
Podziemne wozidło kopalniane AD63
Podziemne wozidło kopalniane AD63
Podziemne wozidło kopalniane AD63

Animacja modelu AD63

Prezentacja modelu AD63

AD63 — wprowadzenie do spotkania

UG Truck video

Film o zobowiązaniu HRV

Animacja modelu AD63
Prezentacja modelu AD63
AD63 — wprowadzenie do spotkania
UG Truck video
Film o zobowiązaniu HRV

360 View
360 View

Zobacz, jak AD63 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE