R2900G

Wozy odstawcze do pracy pod ziemią R2900G

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C15
Cat® C15
Moc silnika – silnik zgodny z wymogami normy Tier 3 – ISO 14396:2002
401 KM
299 kW
Ładowność znamionowa
37920 lb
17200 kg

Podsumowanie

Zaprojektowana pod kątem wydajności. Opracowana z myślą o komforcie. Niezrównana trwałość.

Ładowarka górnicza Cat® R2900G została zaprojektowana z myślą o poprawie wydajności i obniżeniu kosztów załadunku i transportu w przeliczeniu na tonę w kopalniach podziemnych. Maszyna jest lubiana przez operatorów ze względu na kabinę zapewniającą bezpieczeństwo i komfort jazdy, łatwe w użyciu elementy sterujące i funkcje, które zwiększają efektywność i wydajność. Zwarta budowa zapewnia dużą wydajność w połączeniu z wytrzymałą konstrukcją i uproszczoną obsługą techniczną, co gwarantuje znakomitą produktywność oraz długi okres eksploatacji przy niskich kosztach.

Korzyści

Lubiana przez operatorów

Maksymalna wydajność dzięki wygodzie, komfortowi pracy i jazdy połączonymi ze zintegrowanymi, łatwymi w użyciu elementami sterującymi

Przygotowanie do współpracy z nowoczesnymi technologiami

Do układów umożliwiających zdalną obsługę i monitorowanie kondycji

Niezrównana trwałość

Wytrzymała konstrukcja oraz łatwość obsługi technicznej zapewniają długi okres eksploatacji przy niskich kosztach

Dane techniczne produktu R2900G

Model silnika Cat® C15 Cat® C15
Moc silnika – silnik zgodny z wymogami normy Tier 3 – ISO 14396:2002 401 KM 299 kW
Moc silnika VR – ISO 14396:2002 401 KM 299 kW
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6.8 in 171.5 mm
Pojemność skokowa 927.9 in³ 15.2 l
Uwaga (1) Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych we wskazanej normie. Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych we wskazanej normie.
Uwaga (2) Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR14396:2002, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (7,05-7,09 funta/galon przy 59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F). Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR14396:2002, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (7,05-7,09 funta/galon przy 59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F).
Uwaga (3) Do wysokości 591 m (1938 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych parametrów silnika. Do wysokości 591 m (1938 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych parametrów silnika.
Uwaga (4) Dostępny jest opcjonalny pakiet redukcji przedmuchów. Dostępny jest opcjonalny pakiet redukcji przedmuchów.
Notatka (5) Opcjonalna wersja silnika Tier 3 ma poziom emisji spalin odpowiadający normom EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE). Opcjonalna wersja silnika Tier 3 ma poziom emisji spalin odpowiadający normom EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE).
Ładowność znamionowa 37920 lb 17200 kg
Całkowita masa maszyny 155095 lb 70350 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące — pozycja na wprost — ramiona podnoszenia w położeniu poziomym 88015 lb 39923 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące — przy pełnym skręcie — ramiona podnoszenia w położeniu poziomym 75109 lb 34069 kg
Siła odspajania — SAE 60298 lb 27346 kg
Masa eksploatacyjna* 110692 lb 50209 kg
Masa eksploatacyjna* — przednia oś 50832 lb 23057 kg
Masa eksploatacyjna* — tylna oś 59860 lb 27152 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa* 148611 lb 67409 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa* — przednia oś 110716 lb 50220 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa* — tylna oś 37895 lb 17189 kg
Uwaga *Obliczona masa. *Obliczona masa.
Jazda do przodu — 1 3.4 mile/h 5.4 km/h
Jazda do przodu — 2 6 mile/h 9.7 km/h
Jazda do przodu — 3 10.7 mile/h 17.3 km/h
Jazda do przodu — 4 18.5 mile/h 29.8 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.1 mile/h 6.6 km/h
Jazda do tyłu — 2 7.3 mile/h 11.8 km/h
Jazda do tyłu — 3 13 mile/h 21 km/h
Jazda do tyłu — 4 22 mile/h 35.5 km/h
Podnoszenie 9.2 s 9.2 s
Zrzut 3.4 s 3.4 s
Opuszczanie, bez ładunku, swobodnie na podłoże 3.1 s 3.1 s
Łączny czas trwania cyklu 15.7 s 15.7 s
Pojemność łyżki 6,3-8,9 m³ (8,2-11,6 jarda³) 6,3-8,9 m³ (8,2-11,6 jarda³)
Łyżka zrzutowa – 1 8.2 yd³ 6.3 m³
Łyżka zrzutowa – 2 9.4 yd³ 7.2 m³
Łyżka zrzutowa – 3 10.9 yd³ 8.3 m³
Łyżka zrzutowa – 4 11.6 yd³ 8.9 m³
Zewnętrzny promień obrysowy 288.3 in 7323 mm
Wewnętrzny promień obrysowy 133.2 in 3383 mm
Zakres wahań osi
Kąt skrętu w przegubie 42.5° 42.5°
Rozmiar opon 29.5 × 29 29.5 × 29
Skrzynia korbowa silnika 9 gal (US) 34 l
Przekładnia 16.4 gal (US) 62 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 37 gal (US) 140 l
Układ chłodzenia 19.8 gal (US) 75 l
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 31.4 gal (US) 119 l
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 33.5 gal (US) 127 l
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice — z układem chłodzenia oleju w osi 42 gal (US) 159 l
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice — z układem chłodzenia oleju w osi 44.1 gal (US) 167 l
Zbiornik paliwa – podwójny 376.4 gal (US) 1425 l
Hamulce ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90
Kabina – FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627
Kabina — ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510

R2900G Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Wyłącznik awaryjny silnika
  • Oświetlenie: krawędź łyżki
    – zewnętrzne, przednie, tylne, stop, podwójne halogenowe
  • Gniazdo, rozruch awaryjny
  • Rozrusznik, elektryczny, 24 V
  • Układ rozruchu i ładowania
  • Alarm, cofania
  • Alternator 95A
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Złącze diagnostyczne

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ automatycznego załączania hamulców (ABA)
  • Kabina:
    – kabina, otwarta, z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Elektroniczny układ monitorujący firmy Caterpillar (CEMS), wskaźniki w tablicy przyrządów na desce rozdzielczej
  • Klaksony, elektryczne
  • Oprzyrządowanie/wskaźniki:
    – prędkościomierz/obrotomierz
    – poziom paliwa
    – temperatura oleju hydraulicznego
    – temperatura cieczy chłodzącej silnik
  • System wykrywania obecności operatora
  • Kontrolka, ostrzegawcza, ciśnienie resztkowe w hamulcach
  • Mocowania, konstrukcja ROPS
  • Sterowanie hydrauliczne osprzętem roboczym, pilotowe, pojedynczy joystick
  • Fotel:
    – fotel, z zawieszeniem, winylowy
  • Zwijany pas bezpieczeństwa

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Hamulce, w pełni hydrauliczne zamknięte mokre wielotarczowe (SAFR)
  • Silnik:
    – Cat C15 sześciocylindrowy wysokoprężny
    – chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
  • Wydech:
    – wydech, oczyszczacz, tłumik
  • Filtr, oleju silnikowego, zamontowany na zewnątrz
  • Adaptery paliwa:
    – standardowe napełnianie, podwójne, pokryte gumą, podwójne przewody paliwowe z oplotem stalowym
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Przełącznik sterujący hamulcem postojowym (opcje do wyboru):
    – włączanie przez naciśnięcie
    – włączanie przez pociągnięcie
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Przekładnia hydrokinetyczna, ze sprzęgłem blokującym (LUC)
  • Skrzynia biegów:
    – Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    – Planetarna skrzynia biegów Power Shift z funkcją automatycznej zmiany biegów (4 biegi do jazdy w przód/4 biegi do jazdy w tył)
    – Odłącznik skrzyni biegów

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Chłodzenie hamulców na osiach
  • Korek, chłodnicy, ręcznie odkręcany
  • Katalizator gazów spalinowych/tłumik
  • Łyżka zrzutowa
  • Krawędź łyżki:
    – spaw krawędzi – krawędź i rogi przyspawane całkowicie lub punktowo
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Błotniki, przód, tył
  • Przegroda ogniotrwała
  • Osłony, silnik i skrzyni biegów
  • Poręcze
  • Pozycjoner ramienia podnoszenia umożliwiający powrót do pozycji kopania
  • Krata chłodnicy, odchylana
  • Złącze pobierania próbek oleju
  • Zawór, spust, filtr oleju przekładniowego
  • Zawór, hydrauliczny, standardowy
  • Okna:
    – z pojedynczą szybą

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA

  • Konfiguracje opon: opony należy wybierać wyłącznie z listy obowiązkowego osprzętu, do wyboru są:
    – opona, 29.5 × R29 VSMS 2 Bridgestone
    – opona, 29.5 × R29 VSDL L5 Bridgestone
  • Obręcze (komplet cztery sztuki): pięcioelementowe, bezdętkowe

R2900G Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Wyłącznik akumulatora, w kabinie
  • Oświetlenie:
    – światła robocze LED Cat
    – światło załadunkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina:
    – kabina, zamknięta, z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Kamera kolorowa, skierowana do tyłu
  • Kanał, powietrze, rozdzielacz przepływu
  • Licznik czasu pracy na biegu jałowym (kabina zamknięta)
  • Przyrządy/mierniki:
    – ciśnienie w hamulcach
  • Fotel:
    – fotel, profilowany, trójnik, winyl
    – fotel, zawieszenie, pneumatyczne, winyl
    – pokrycia foteli, trójnik, zawieszenie pneumatyczne i standardowe

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE

  • System Command for Underground*
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) 3. generacji
  • System Payload, Loadrite
  • Interfejs zdalnego sterowania (bez nadajnika i odbiornika) – RCT
  • Uwaga: *Przed uaktualnieniem maszyny do korzystania z Command for Underground należy skonsultować się z regionalnym przedstawicielem handlowym lub technologicznym.

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA

  • Numeracja identyfikacyjna obręczy
  • Zapasowe obręcze (bezdętkowe)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Wydech:
    – filtr cząstek stałych, przepływowy
    – filtr cząstek stałych, przepływowy ścienny
  • Adaptery paliwa:
    – standardowe napełnianie, podwójne, pokryte stalą nierdzewną, przewody paliwowe z pojedynczym oplotem
    – przewody paliwowe z szybkim napełnianiem, podwójne, pokryte gumą, z podwójnym oplotem stalowym
    – przewody paliwowe z szybkim napełnianiem, podwójne, pokryte stalą nierdzewną, z pojedynczym oplotem
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Opcje silnika:
    – silnik, pakiet redukcji przedmuchów (VR)
    – silnik VR, gotowy do Flow Thru
    – zgodność z odpowiednikiem normy Tier 3

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

  • Konfiguracje zwalniania hamulców:
    – hak zaczepowy
    – belka zaczepowa
  • Łyżki:
    – różne rozmiary, zrzutowe (6,3 m3/8,2 jarda3 do 8,9 m3/11,6 jarda3)
    –do materiałów lekkich, zrzutowe, niezainstalowane (10,5 m3/13,7 jarda3, 11,6 m3/15,2 jarda3)
  • Krawędź łyżki:
    – modułowe przyspawane
    – przykręcane krawędzie
    – Durilock™
  • Osprzęt do prac ziemnych:
    – krawędź tnąca, przyspawana Cat
    – krawędź tnąca, przykręcana Half Arrow
    – krawędź tnąca, osłony, Durilock
    – system osłon mocowanych mechanicznie (MAWPS) – ochrona krawędzi łyżki
    – osłony zagięcia łyżki
    – belka ochronna
    – wkładki
    – osłona chroniąca przed przesypywaniem się materiału
  • Szybsze systemy napełniania i spustu:
    – silnik, szybkie napełnianie
    – chłodnica, szybkie napełnianie
    – hydrauliczne, szybkie napełnianie
    – przekładnia, szybkie napełnianie
  • Przykręcany osprzęt belki zaczepowej
  • Układ przeciwpożarowy:
    – Ansul, suchy proszek
    – piana, na bazie wody
  • Płyny:
    – ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach
    – paliwo do pracy w niskich temperaturach
  • Osłony, światła i okna
  • Poręcze
  • Układ smarowania:
    – automatyczny
    – centralny
  • Zmiana trybu
  • Odwracalny układ kierowniczy
  • Taśma odblaskowa
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Narzędzie serwisowe:
    – śruby z tuleją zaciskową
    – belka zaczepowa
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Okna:
    – z podwójną szybą
  • Belki zabezpieczające:
    – kabina/ROPS
    – zbiornik oleju hydraulicznego
    – chłodnica

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Command dla górnictwa podziemnego

    Cat® MineStar™ Command dla górnictwa podziemnego umożliwia zdalną obsługę wozów odstawczych w celu zapewnienia natychmiastowej poprawy wydajności i efektywności w ramach prowadzonych operacji. System ten poprawia bezpieczeństwo dzięki eliminacji konieczności przebywania operatorów w niebezpiecznych środowiskach. Zapewnia on także zwiększenie wykorzystania maszyn w operacjach usuwania gruzu z zachowaniem widoczności poprzez ograniczenie przestojów związanych z przekazaniem zmiany, czasami wysadzania oraz wszelkimi innymi warunkami, które powodują konieczność odejścia operatorów od ściany.
    Dostępne są opcje od prostej obsługi z zachowaniem widoczności do pełnej autonomii. To modułowe podejście umożliwia górnikom uzyskiwanie wartości w najbardziej ekonomicznym punkcie wejścia, a jednocześnie umożliwia skalowalność w miarę zwiększania dojrzałości technologii.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar™ Command dla górnictwa podziemnego umożliwia zdalną obsługę wozów odstawczych w celu zapewnienia natychmiastowej poprawy wydajności i efektywności w ramach prowadzonych operacji. System ten poprawia bezpieczeństwo dzięki eliminacji konieczności przebywania operatorów w niebezpiecznych środowiskach. Zapewnia on także zwiększenie wykorzystania maszyn w operacjach usuwania gruzu z zachowaniem widoczności poprzez ograniczenie przestojów związanych z przekazaniem zmiany, czasami wysadzania oraz wszelkimi innymi warunkami, które powodują konieczność odejścia operatorów od ściany.
Dostępne są opcje od prostej obsługi z zachowaniem widoczności do pełnej autonomii. To modułowe podejście umożliwia górnikom uzyskiwanie wartości w najbardziej ekonomicznym punkcie wejścia, a jednocześnie umożliwia skalowalność w miarę zwiększania dojrzałości technologii.

Poznaj technologie
  • Cat Detect dla górnictwa podziemnego

    Cat® MineStar™ Fleet dla górnictwa podziemnego zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Automatycznie zapisuje i śledzi dane w górę i w dół łańcucha wartości, zapewniając informacje pomagające w określenie tego, co działa i naprawienie tego, co nie działa. Dzięki naszej zastrzeżonej wysoce precyzyjnej technologii pozycjonowania pod ziemią, kopalnie mogą z dużą dokładnością śledzić personel i zasoby z dokładnością poniżej jednego metra. Umożliwia to także dostęp do krytycznych informacji o cyklach, dzięki czemu można uzyskać lepszą wiedzę o wykorzystaniu maszyn i ogólnej efektywności operacji. Dwukierunkowe zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym zapewnia niezbędne dane mające pozytywny wpływ na wydajność i pomagające w optymalizacji pracy całej kopalni.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar™ Fleet dla górnictwa podziemnego zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Automatycznie zapisuje i śledzi dane w górę i w dół łańcucha wartości, zapewniając informacje pomagające w określenie tego, co działa i naprawienie tego, co nie działa. Dzięki naszej zastrzeżonej wysoce precyzyjnej technologii pozycjonowania pod ziemią, kopalnie mogą z dużą dokładnością śledzić personel i zasoby z dokładnością poniżej jednego metra. Umożliwia to także dostęp do krytycznych informacji o cyklach, dzięki czemu można uzyskać lepszą wiedzę o wykorzystaniu maszyn i ogólnej efektywności operacji. Dwukierunkowe zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym zapewnia niezbędne dane mające pozytywny wpływ na wydajność i pomagające w optymalizacji pracy całej kopalni.

Poznaj technologie

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny R2900G.

Rozpocznij prezentację R2900G
close

Galeria multimediów

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)
Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)
Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)
Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)
Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)
Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)
Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)
Ładowarka do pracy pod ziemią R2900G typu ładowanie-przewóz-zrzut (LHD)

R2900G Animation

Cat UG Loader Video

Film o zobowiązaniu HRV

R2900G Animation
Cat UG Loader Video
Film o zobowiązaniu HRV

360 View
360 View

Zobacz, jak R2900G wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE