Silnik
Model silnika | Cat® C15 Cat® C15 |
Moc silnika – silnik zgodny z wymogami normy Stage V (UE) – ISO 14396:2002 | 449 hp 335 kW |
Moc silnika – silnik zgodny z wymogami normy Tier 2/Stage II – ISO 14396:2002 | 447 hp 333 kW |
Średnica cylindra | 5.39 in 137 mm |
Skok tłoka | 6.77 in 172 mm |
Pojemność skokowa | 928 in³ 15.2 l |
Uwaga (1) | Moce znamionowe przy prędkości 2000 obr./min w silniku spełniającym normę emisji spalin Tier 2/Stage II, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 2000 obr./min w silniku spełniającym normę emisji spalin Tier 2/Stage II, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. |
Uwaga (2) | Moce znamionowe przy prędkości 1,600 obr./min w silniku spełniającym normę emisji spalin Stage V, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 1,600 obr./min w silniku spełniającym normę emisji spalin Stage V, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. |
Uwaga (3) | Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR 14396, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F). Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR 14396, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F). |
Uwaga (4) | Minimalne obniżenie parametrów znamionowych silnika* wymagane do wysokości 2926 m (9600 stóp) przy znamionowej prędkości obrotowej dla silników spełniających normę Stage V oraz 3505 m (11 500 stóp) dla silników spełniających normy odpowiadające normom Tier 2/Stage II. Minimalne obniżenie parametrów znamionowych silnika* wymagane do wysokości 2926 m (9600 stóp) przy znamionowej prędkości obrotowej dla silników spełniających normę Stage V oraz 3505 m (11 500 stóp) dla silników spełniających normy odpowiadające normom Tier 2/Stage II. |
Notatka (5) | Dostępny opcjonalny pakiet DPF (filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego) Dostępny opcjonalny pakiet DPF (filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego) |
Notatka (6) | * <5% * <5% |