Studiofoto

Grondboren A68

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Koppel van aandrijfas bij maximale druk
5037.5 lb/ft
6830 Nm
Aandrijfmethode
Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Ontwerp van montagesteun
415-444 Graaf-laadcombinaties met penbevestiging
415-444 Graaf-laadcombinaties met penbevestiging

Overzicht

Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.

Productspecificaties voor A68

Koppel van aandrijfas bij maximale druk 5037.5 lb/ft 6830 Nm
Aandrijfmethode Gerotormotor - dubbele planetaire reductie Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Ontwerp van montagesteun 415-444 Graaf-laadcombinaties met penbevestiging 415-444 Graaf-laadcombinaties met penbevestiging
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Optimale hydrauliekolieopbrengst 95-130 l/min (25-34 US-Gall/min.) 95-130 l/min (25-34 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Totale breedte - met steun 14.1 in 358 mm
Totale lengte - met steun 25.6 in 650 mm
Totale hoogte 39.6 in 1006 mm
Diameter van behuizing 11 in 280 mm
Zwenkbereik (voor/achter) 117 graden 117 graden
Zwenkbereik (links/rechts) 76 graden 76 graden
Gewicht 403.4 lb 183 kg
Slagvolume van motor 2.67 in³ 44 cm³
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 81 tpm 81 tpm
Maat van zeskantige uitgaande as 2 in 51 mm

Vergelijk A68 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M

Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M
Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D

360 View