スタジオショット

ユーティリティブルーム BU118

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

全幅
83.3 in
2115 mm
清掃幅
70.9 in
1800 mm
ブラシ直径
26.2 in
665 mm

概要

CAT®ユーティリティブルームは、前進または後進走行をしながら平坦な地面を掃いて、軽い粉塵を収集します。

製品仕様 BU118

全幅 83.3 in 2115 mm
清掃幅 70.9 in 1800 mm
ブラシ直径 26.2 in 665 mm
必要な油圧システム 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし)
高さ 31.2 in 793 mm
長さ 60.2 in 1530 mm
質量 1075.9 lb 488 kg
最適油圧 145~241 bar(2133~3500 psi) 145~241 bar(2133~3500 psi)
モータ容量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 210 RPM 210 RPM
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ

BU118 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側