スタジオショット

ピックアップブルーム BP25、12 Vまたは24 V

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

全幅
106.3 in
2700 mm
清掃幅
98.4 in
2500 mm
ブラシ直径
27.6 in
700 mm

概要

Cat®ピックアップブルームを使用すると、さまざまな表面からごみや異物を回収できます。

製品仕様 BP25、12 Vまたは24 V

全幅 106.3 in 2700 mm
清掃幅 98.4 in 2500 mm
ブラシ直径 27.6 in 700 mm
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ
高さ 51.2 in 1300 mm
長さ 72 in 1830 mm
質量 1433 lb 650 kg
最適な油圧流量 40~150 L/min(11~40 gpm) 40~150 L/min(11~40 gpm)
最適油圧 150~260 bar(2,176~3,771 psi) 150~260 bar(2,176~3,771 psi)
モータ容量 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 385 RPM 385 RPM
ホッパー容量 0.9 yd³ 0.66 m³
電圧 12 Vおよび24 V 12 Vおよび24 V
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ
インターフェイス形式 フックグループが必要 フックグループが必要

BP25、12 Vまたは24 V を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側