Foto Studio

Bucket Tugas Standar 305 mm (12 in), Pin On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
12 in
305 mm
Kapasitas
2.8 ft³
80 l
Berat
211.6 lb
96 kg

Ikhtisar

Didesain untuk penggalian tugas ringan umum di tanah lunak atau tanah liat.

Spesifikasi Produk untuk 305 mm (12 in), Pin On

Lebar 12 in 305 mm
Kapasitas 2.8 ft³ 80 l
Berat 211.6 lb 96 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 35.8 in 909 mm
Tipe Antarmuka Pin On Pin On

Lihat bagaimana 305 mm (12 in), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.