Foto Studio

Pin Grabber Coupler Dual Lock™ Backhoe Loader Manual 415-444

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Bobot
191.8 lb
87 kg
Lebar
14.1 in
359 mm
Panjang
24.2 in
615 mm

Ikhtisar

Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.

Spesifikasi Produk untuk Backhoe Loader Manual 415-444

Bobot 191.8 lb 87 kg
Lebar 14.1 in 359 mm
Panjang 24.2 in 615 mm
Tinggi Keseluruhan 10.9 in 276 mm
Diameter Pin 45/50 mm (1,8/2 in) 45/50 mm (1,8/2 in)
Kelas Alat Berat Backhoe Loader 415-444 Backhoe Loader 415-444
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan

Lihat bagaimana Backhoe Loader Manual 415-444 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.