Foto Studio

Bucket Tugas Standar 457 mm (18 in), Pin-On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
18 in
457 mm
Kapasitas
4.2 ft³
119 l
Bobot
253.5 lb
115 kg

Ikhtisar

Didesain untuk penggalian tugas ringan umum di tanah lunak atau tanah liat.

Spesifikasi Produk untuk 457 mm (18 in), Pin-On

Lebar 18 in 457 mm
Kapasitas 4.2 ft³ 119 l
Bobot 253.5 lb 115 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 35.8 in 909 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 457 mm (18 in), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan