Foto Studio

Roda Pemadatan Pin On 415-444 305 mm (12 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Pemadatan
11.3 in
286 mm
Jumlah Roda
2
2
Kelas Alat Berat
Backhoe Loader 415-444
Backhoe Loader 415-444

Ikhtisar

Saat pengurukan trench, Compaction Wheel merupakan opsi untuk mendapatkan tingkat kepadatan di titik harga yang lebih rendah.

Spesifikasi Produk untuk Pin On 415-444 305 mm (12 in)

Lebar Pemadatan 11.3 in 286 mm
Jumlah Roda 2 2
Kelas Alat Berat Backhoe Loader 415-444 Backhoe Loader 415-444
Jumlah Pad 18 18
Bobot 873 lb 396 kg
Panjang Keseluruhan 39.2 in 995 mm
Tinggi Keseluruhan 44.8 in 1138 mm
Lebar Keseluruhan 15.7 in 398 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Pin On 415-444 305 mm (12 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®

Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®
Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit