Foto Studio

Bucket Tugas Standar 914 mm (36 in), Pin-On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
36 in
914 mm
Kapasitas
10.3 ft³
292 l
Bobot
363.8 lb
165 kg

Ikhtisar

Didesain untuk penggalian tugas ringan umum di tanah lunak atau tanah liat.

Spesifikasi Produk untuk 914 mm (36 in), Pin-On

Lebar 36 in 914 mm
Kapasitas 10.3 ft³ 292 l
Bobot 363.8 lb 165 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 35.8 in 909 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 914 mm (36 in), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan