AD45

Tombereaux pour exploitation minière AD45

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Puissance moteur - Moteur conforme à la norme européenne Stage V - ISO 14396:2002
598 HP
446 kW
Charge utile nominale
99208 lb
45000 kg

Aperçu

Un tombereau fiable avec options de contrôle des émissions

Le tombereau souterrain AD45 Cat® offre la puissance, les performances et la fiabilité que vous attendez de la gamme AD45B. Cependant, le tout dernier modèle dispose également d'un moteur avancé conforme à la norme européenne Stage V et d'une solution de post-traitement qui est conforme aux normes les plus strictes sur les émissions standards, réduit considérablement votre empreinte carbone et améliore la qualité de l'air dans votre mine. En outre un kit adaptable est également disponible pour vous permettre de l'adapter au modèle précédent, l'AD45B, et de le rendre ainsi conforme aux mêmes normes les plus strictes. Cette machine diesel ultra-propre affiche une productivité supérieure grâce à sa combinaison optimale avec la chargeuse souterraine R1700 Cat de nouvelle génération et sa technologie évoluée offrant des fonctionnalités qui améliorent la productivité, la disponibilité et la sécurité des conducteurs et du personnel sur le chantier.

Avantages

Diesel ultra-propre

Technologie moteur et dispositifs de contrôle des émissions les plus récents pour réduire l'empreinte carbone et améliorer la qualité de l'air

Parfaitement adapté à la R1700 LHD

Productivité supérieure à sa combinaison optimale avec la R1700 de nouvelle génération

Technologies de pointe

Équipements de série tels que le Système de pesée de charge utile de tombereau et le système Cat Product Link™ Elite

Spécifications produit pour AD45

Modèle de moteur C18 Cat® C18 Cat®
Puissance moteur - Moteur conforme à la norme européenne Stage V - ISO 14396:2002 598 HP 446 kW
Puissance du moteur – Moteur Tier 3 – ISO 14396:2002 581 HP 433 kW
Puissance du moteur – Moteur RV – ISO 14396:2002 581 HP 433 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1104.53 in³ 18.1 l
Nota (1) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2000tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2000tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de norme spécifiée.
Nota (2) Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396:2002, soit les conditions d'admission d'air normales avec une pression barométrique totale de 100kPa (29,5in Hg), une pression de vapeur de 1kPa (0,295in Hg) et une température de 25°C (77°F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de0,845 à 0,850kg/l à 15°C (7.05-7,09 lb/gal @ 59° F) et une température d'admission de carburant de 40°C (104°F). Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396:2002, soit les conditions d'admission d'air normales avec une pression barométrique totale de 100kPa (29,5in Hg), une pression de vapeur de 1kPa (0,295in Hg) et une température de 25°C (77°F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de0,845 à 0,850kg/l à 15°C (7.05-7,09 lb/gal @ 59° F) et une température d'admission de carburant de 40°C (104°F).
Nota (3) Détarage* du moteur minimal requis jusqu'à 3048m (10000 ft) @ régime nominal pour moteurs StageV, 2700m (8858 ft) pour les moteurs équivalents aux normes Tier 3/Stage IIIA et 3505m (11500 ft) pour les moteurs équivalents aux normes Tier 2/Stage II. Détarage* du moteur minimal requis jusqu'à 3048m (10000 ft) @ régime nominal pour moteurs StageV, 2700m (8858 ft) pour les moteurs équivalents aux normes Tier 3/Stage IIIA et 3505m (11500 ft) pour les moteurs équivalents aux normes Tier 2/Stage II.
Nota (4) Système de réduction de la ventilation disponible en option. Système de réduction de la ventilation disponible en option.
Note (5) Un moteur en option conforme aux normes sur les émissions équivalant à Tier 3 et Stage IIIA est également disponible. Un moteur en option conforme aux normes sur les émissions équivalant à Tier 3 et Stage IIIA est également disponible.
Note (6) Moteur en option disponible qui est conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis et StageV pour l'Union européenne. Moteur en option disponible qui est conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis et StageV pour l'Union européenne.
Note (7) *<5 % *<5 %
Charge utile nominale 99208 lb 45000 kg
Poids brut de la machine 196765 lb 89250 kg
Poids d'expédition (modèle de moteur Stage V) 96225 lb 43645 kg
Poids d'expédition (autres modèles de moteur) 94415 lb 42825 kg
Capacités de la benne 18,0-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³) 18,0-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³)
Poids en ordre de marche 91285 lb 41405 kg
Poids en ordre de marche - Essieu avant 64565 lb 29285 kg
Poids en ordre de marche - Essieu arrière 26720 lb 12120 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale 190495 lb 86405 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale - Essieu avant 89235 lb 40475 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale - Essieu arrière 101260 lb 45930 kg
Poids en ordre de marche 88320 lb 40060 kg
Poids en ordre de marche - Essieu avant 61225 lb 27770 kg
Poids en ordre de marche - Essieu arrière 27095 lb 12290 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale 187530 lb 85060 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale - Essieu avant 85355 lb 38715 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale - Essieu arrière 102175 lb 46345 kg
À vide – essieu avant 70.7% 70.7%
À vide – essieu arrière 29.3% 29.3%
En charge – essieu avant 46.8% 46.8%
En charge – essieu arrière 53.2% 53.2%
À vide – essieu avant 69.3% 69.3%
À vide – essieu arrière 30.7% 30.7%
En charge – essieu avant 45.5% 45.5%
En charge – essieu arrière 54.5% 54.5%
Marche avant - 1 4.4 mile/h 7 km/h
Marche avant - 2 5.9 mile/h 9.5 km/h
Marche avant - 3 8 mile/h 12.9 km/h
Marche avant 4 10.8 mile/h 17.3 km/h
Marche avant5 14.6 mile/h 23.5 km/h
Marche avant6 19.7 mile/h 31.7 km/h
Marche avant7 26.4 mile/h 42.4 km/h
Marche arrière - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Marche arrière - 2 5.6 mile/h 9 km/h
Nota Vitesses de translation maximales avec les pneus standard 29,5×R29. Vitesses de translation maximales avec les pneus standard 29,5×R29.
Rapport différentiel 3.46:1 3.46:1
Rapport des réducteurs 5.65:1 5.65:1
Rapport de réduction total 19.55:1 19.55:1
Relevage 15 secondes 15 secondes
Coûts 21 secondes 21 secondes
Temps de cycle total 36 secondes 36 secondes
Relevage 14 secondes 14 secondes
Coûts 21 secondes 21 secondes
Temps de cycle total 35 secondes 35 secondes
Benne basculante – 1 23.6 yd³ 18 m³
Benne basculante - 2 - De série 27.9 yd³ 21.3 m³
Benne basculante - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
Benne à éjecteur 29.9 yd³ 22.9 m³
Nota Capacité à refus SAE2:1. Capacité à refus SAE2:1.
Rayon de dégagement extérieur* 371 in 9420 mm
Rayon de dégagement intérieur* 209 in 5310 mm
Oscillation du châssis 10° 10°
Angle d'articulation 42.5° 42.5°
Nota *Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement. *Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement.
Carter moteur avec filtre 16.9 gal (US) 64 l
Transmission 15.9 gal (US) 60 l
Réservoir hydraulique 70.3 gal (US) 266 l
Circuit de refroidissement 22.5 gal (US) 85 l
Différentiel et réducteurs avant 20.3 gal (US) 77 l
Différentiel et réducteurs arrière 21.9 gal (US) 83 l
Réservoir de carburant 201.8 gal (US) 764 l
Dimensions des pneus 29,5 × R29 29,5 × R29
Normes Cabine homologuée ROPS/FOPS Cabine homologuée ROPS/FOPS

AD45 Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alimentation 12V en cabine
  • Alternateur, 95 A
  • Prise de démarrage auxiliaire
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Disjoncteur, 80A
  • Pulvérisation de protection contre la corrosion
  • Prise de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24V
  • Contacteur d'arrêt du moteur, niveau du sol
    – Côté avant gauche
  • Éclairage
    – Phares avec contacteur d'intensité de l'éclairage, halogènes
    – Feux stop et arrière
    – Projecteur arrière (monté sur la cabine), halogène
    – Feux de recul, halogènes
  • Batteries nécessitant un entretien limité
  • Alarme de recul
  • Circuit de démarrage et de charge

POSTE DE CONDUITE

  • Centrale de surveillance électronique Cat (EMS Cat)
  • Klaxons électriques
  • Indicateurs
    – Température du liquide de refroidissement moteur
    – Température du liquide de refroidissement de la transmission
    – Température de l'huile hydraulique
    – Niveau de carburant
    – Indicateur de vitesse
    – Compte-tours
  • Indicateurs lumineux
    – Voyant de mise en garde
    – Avertissement de position relevée de la benne
    – Feux de route
    – Avertissement de pression résiduelle des freins
    – Application du ralentisseur
    – Clignotant
  • Avertissement de niveau hydraulique bas
  • Poste de conduite ouvert avec cadre ROPS/FOPS
  • Système de détection de présence du conducteur (frein de stationnement automatique)
  • Rétroviseurs
  • Siège à suspension TLV2 Comfort Cat avec ceinture de sécurité à enrouleur
  • Ceinture de sécurité et siège instructeur/passager
  • Volant de direction inclinable/télescopique
  • Indicateurs de clignotants de direction

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur dieselC18 ATAAC Cat, 6cylindres
  • Commande de ralentisseur de frein automatique
  • Transmission Autoshift: 7rapports en marche avant/2rapport en marche arrière
  • Passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Protection du compartiment du turbocompresseur, de l'échappement
  • Quatre roues motrices
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Limitation de la vitesse au sol programmable
  • Verrouillage de vitesse programmable avec plateau relevé
  • Déblocage manuel du bouchon de radiateur; Radiateur, flux croisés
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Freins multidisques humides sous carter, entièrement hydrauliques, SAFR™, refroidis par huile
  • Convertisseur de couple, standard avec verrouillage automatique

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Benne basculante (21,3m³, 27,9yd³)
  • Groupe purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Points de lubrification centralisés
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Réservoir de carburant double
  • Protections de structure de moteur et de transmission
  • Garde-boue, avant, bavettes arrière
  • Cloison pare-feu
  • Robinet d'arrêt manuel du circuit de carburant
  • Suspension de pont avant
  • Oreilles de levage du châssis
  • Crochets de remorquage avant et arrière
  • Pare-chocs avant en caoutchouc
  • Jauges, manomètre
  • Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
  • Attelage oscillant et articulé
  • Guide d'utilisation et d'entretien: anglais et autres langues locales applicables au choix
  • Orifice S·O·S
    – Liquide de refroidissement
    – Huile moteur
    Huile hydraulique
    Huile de transmission
  • Calandre de radiateur pivotante
  • Pneus et jantes: un type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires de la liste de prix de la machine. Le prix de base de la machine comprend des jantes sans chambre standard uniquement.

AD45 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Arrêt de la batterie
    – Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine
    – Isolation au niveau du sol, contacteur d'arrêt moteur
    – Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine et d'arrêt moteur
  • Benne basculante
    – Benne (18,0m³, 23,5yd³)
    – Benne (25,1m³, 32,8yd³)
  • Benne à éjecteur
    – Ejecteur (22,9m³/30,0yd³)
  • Renforts de benne, résistants aux chocs ou à l'usure
    – 10mm (0,4"), benne basculante (18m³, 23,5yd³)
    – 10mm (0,4"), benne basculante (21,3m³, 27,9yd³)
    – 10mm (0,4"), benne basculante (25,1m³, 32,8yd³)
    – 10mm (0,4"), benne basculante (22,9m³, 30yd³)
  • Plaque d'usure de la benne, externe
    – 16mm (0,62"), benne basculante (18m³, 23,5yd³)
    – 16mm (0,62"), benne basculante (21,3m³, 27,9yd³)
    – 16mm (0,62"), benne basculante (25,1m³, 32,8yd³)
  • Caméra
    – couleur dirigée vers l'arrière
    – Couleur chargement
  • Capot anti-vandalisme pour l'expédition
  • Options de moteur
    – Moteur, Moteur Stage V
    – Moteur, avec réduction de la ventilation (VR)
    – Équivalent à la norme Tier 3
    – Options de post-traitement (à utiliser uniquement avec un moteur VR)
  • Filtre à particules diesel (à débit traversant)
  • Dispositif de remplissage rapide
    -Liquide de refroidissement
    - Huile moteur
    - Carburant (double réservoir)
    - Huile hydraulique
    - Huile de transmission
  • Système de commande anti-incendie
    – Ansul, à base de poudre
  • Fluides
    – Carburant pour climat polaire
    – Liquide de refroidissement pour climat polaire
  • Extension main courante
  • Circuit de lubrification
    – Benne automatique à éjecteur ou basculante
    – Benne à éjecteur centralisée
  • Transfert minier
    – Châssis avant prééquipé pour le transfert minier (soudé par points)
    – Benne basculante de prééquipement pour le transfert minier (soudée par points)
    – Benne à éjecteur de prééquipement pour le transfert minier (soudée par points)
  • Poste de conduite avec cadre ROPS/FOPS fermé
    – Climatisation
    – Pressurisation et filtre de la cabine
    – Plafonnier
    – Chauffage
    – Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs
    – Pare-soleil
    – Vitre de porte de cabine coulissante
  • Engagement du contacteur de frein de stationnement
    – Pousser pour appliquer
    – Tirer pour appliquer
  • Payload
    – Système de pesée de charge utile de tombereau (TPMS)
    – Affichage à distance pour le TPMS
  • Ruban réflecteur
  • Jantes
    – Numéro d'identification de jante
    – Jante de rechange, sans chambre
  • Siège
    – Siège en vinyle à suspension Cat Comfort TLV2
    – Siège à suspension mécanique en forme de T
  • Housse de siège
    – En forme de T et TLV2 Comfort Cat
    – Housse de siège passager
  • Outils d'entretien
    – Boulons de levage à clavette, benne basculante ou à éjecteur
    – Boîtier de diagnostics
    – Supports de vérin de levage (pour dépose de la benne)
    – Indicateur d'usure de frein
    – Catalogue de pièces de référence pour les outillages supplémentaires disponibles
  • Contacteurs
    – Arrêt du moteur, activation du système anti-incendie
    – Minuterie de ralenti
    – Arrêt du moteur, activation du dispositif anti-incendie/Minuterie de ralenti
  • Technologie
    – Système Product Link Elite (PLE)
  • Versions de pneu
    – Pneu, 29.5 × R29 VSNT Bridgestone
    – Pneu, 29.5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Convertisseur de couple, haute altitude, 3000m (9842ft) et plus
  • NOTA: Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Detect pour exploitation minière souterraine

    Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

Découvrir la technologie
  • Cat Fleet pour exploitation minière souterraine

    Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

Découvrir la technologie

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du AD45

Lancer la présentation du modèle AD45
close

Galerie média

Tombereau articulé pour exploitations minières AD45

Tombereau articulé pour exploitations minières AD45

Tombereau articulé pour exploitations minières AD45

Tombereau articulé pour exploitations minières AD45

Tombereau articulé pour exploitations minières AD45

Tombereau articulé pour exploitations minières AD45

Tombereau articulé pour exploitations minières AD45

Tombereau articulé pour exploitations minières AD45
Tombereau articulé pour exploitations minières AD45
Tombereau articulé pour exploitations minières AD45
Tombereau articulé pour exploitations minières AD45
Tombereau articulé pour exploitations minières AD45
Tombereau articulé pour exploitations minières AD45
Tombereau articulé pour exploitations minières AD45

Vidéo de l'engagement HRV

Vidéo de l'engagement HRV

360 View
360 View

Découvrez comment AD45 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES