Photo en studio

Grappins tous-travaux G208

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Surface du grappin
2.8 ft²
0.26 m²
Poids
619.5 lb
281 kg
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes

Aperçu

Il donne de meilleurs résultats dans les applications de manutention où l'on utilise des matériaux à surface irrégulière.

Spécifications produit pour G208

Surface du grappin 2.8 ft² 0.26 m²
Poids 619.5 lb 281 kg
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Ouverture maximale de la mâchoire 59.1 in 1500 mm
Largeur totale (mors ouverts) 65.9 in 1673 mm
Largeur hors tout (mors fermés) 35.6 in 903 mm
Hauteur totale (mors ouverts) 33.1 in 842 mm
Hauteur totale (mors fermés) 23.3 in 591 mm
Profondeur hors tout 21.3 in 540 mm
Diamètre minimal du grappin 3.9 in 100 mm
Épaisseur de la plaque d'usure 0.6 in 16 mm
Profondeur du support (extérieur) 18.9 in 480 mm
Profondeur du support (intérieur) 16.5 in 418 mm
Type d'interface Interface d'outil Interface d'outil
Débit hydraulique requis Tiltrotator Auxiliaire Tiltrotator Auxiliaire
Matériau de bord AR500/HB500 AR500/HB500
Force de fermeture maximale 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
Poids de charge maximal 10582.2 lb 4800 kg

Découvrez comment G208 se compare aux produits fréquemment comparés.