Grappin en demi-coquille - CTV40-3800-BOCE

Grappins en demi-coquille Grappin en demi-coquille CTV40-4600-BOCE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité
6 yd³
4600 l
Poids en ordre de marche
11111 lb
5040 kg
Lame de coupe à boulonner incluse
Oui
Oui

Aperçu

Les grappins en demi-coquille Cat® vous aident à augmenter la productivité pour les applications de transfert. Déplacez plus de matériaux grâce à l'ouverture et à la fermeture rapides pour des temps de cycle courts. La construction robuste et la faible maintenance de l'outil lui permettent de fonctionner plus longtemps, vous aidant ainsi à gagner du temps et de l'argent.

Spécifications produit pour Grappin en demi-coquille CTV40-4600-BOCE

Capacité 6 yd³ 4600 l
Poids en ordre de marche 11111 lb 5040 kg
Lame de coupe à boulonner incluse Oui Oui
Poids recommandé minimum pelle hydraulique 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids recommandé maximum pelle hydraulique 65 ton (US) 65 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 65 ton (US) 65 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 90 ton (US) 90 ton (US)

Découvrez comment Grappin en demi-coquille CTV40-4600-BOCE se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Grappin en demi-coquille - CTV40-3800-BOCE

Grappin en demi-coquille - CTV40-3800-BOCE