G113 312-Pinces de construction de timonerie

Pinces de construction G113 312-Pinces de construction de timonerie

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids
1885 lb
857 kg
Épaisseur du recouvrement intérieur
0.5 in
12 mm
Épaisseur du recouvrement extérieur
0.5 in
12 mm

Aperçu

Les pinces de construction Cat® sont des produits conçus pour répondre à vos besoins de manutention de volumes élevés de matériau. D'une longue durée de vie, les pinces de construction sont là pour vous aider dans les applications les plus difficiles.

Spécifications produit pour G113 312-Pinces de construction de timonerie

Poids 1885 lb 857 kg
Épaisseur du recouvrement intérieur 0.5 in 12 mm
Épaisseur du recouvrement extérieur 0.5 in 12 mm
Épaisseur de la plaque d'usure 0.6 in 16 mm
Nombre de dents de la mâchoire supérieure 2 2
Nombre de dents de la mâchoire inférieure 3 3
Timonerie 312 312

Découvrez comment G113 312-Pinces de construction de timonerie se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

G113 312-Pinces de construction de timonerie

Pince ouverte

Pinces de construction en train de charger des rebuts

Pinces de construction en train de charger des rebuts

Pinces de construction en train de charger des rebuts

Pinces de construction en train de défricher des débris de matériaux

Pinces de construction en train de décharger dans un bac

G113 312-Pinces de construction de timonerie
Pince ouverte
Pinces de construction en train de charger des rebuts
Pinces de construction en train de charger des rebuts
Pinces de construction en train de charger des rebuts
Pinces de construction en train de défricher des débris de matériaux
Pinces de construction en train de décharger dans un bac

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie