Grappin forestier GLL52

Grappins pour machine forestière Grappin forestier GLL52

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Ouverture maximale
52 in
1321 mm
Ouverture minimale
5 in
127 mm
Poids
2762 lb
1253 kg

Aperçu

Les grappins forestiers GLL Cat® sont productifs, durables et ils offrent la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés au circuit hydraulique de votre machine, les grappins forestiers peuvent réaliser un large éventail de travaux avec facilité, tout en vous permettant de rester actif et de bénéficier d'une facilité d'entretien. Les grappins forestiers GLL représentent une solution hautement performante pour votre exploitation.

Spécifications produit pour Grappin forestier GLL52

Ouverture maximale 52 in 1321 mm
Ouverture minimale 5 in 127 mm
Poids 2762 lb 1253 kg
Hauteur : en position ouverte 72.4 in 1839 mm
Hauteur : en position fermée 74.29 in 1887 mm
Largeur 22.09 in 561 mm
Couple de rotation 850.41 ft – lb 1153 N·m
Rotation 360 ° 360 °

Découvrez comment Grappin forestier GLL52 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Grappin forestier GLL52

Grappin avec grumes de saisie par-dessous/par-dessous

Grapin déplaçant un seul grume

Grappin avec grumes de pelletage par-dessous/par-dessous

Grapin déplaçant des grumes

Les points d'entretien de grappin sont aisément accessibles au niveau du sol

Grappin forestier GLL52
Grappin avec grumes de saisie par-dessous/par-dessous
Grapin déplaçant un seul grume
Grappin avec grumes de pelletage par-dessous/par-dessous
Grapin déplaçant des grumes
Les points d'entretien de grappin sont aisément accessibles au niveau du sol

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie