Modèle

Pince pour déchets TG-B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité nominale
3.6 yd³
2.7 m³
Poids
2840 lb
1288 kg
Largeur de mâchoire supérieure
44 in
1118 mm

Aperçu

Goupille de pince pour déchets, quatre dents sur cinq, pour pelle hydraulique 315C, 320C, 322CL ou M318 avec timonerie B ou S. 7CW.

Spécifications produit pour TG-B

Capacité nominale 3.6 yd³ 2.7 m³
Poids 2840 lb 1288 kg
Largeur de mâchoire supérieure 44 in 1118 mm
Largeur de la mâchoire inférieure 57 in 1450 mm
Ouverture maximale de la mâchoire 100 in 2540 mm
Dimension extérieure de la mâchoire - fermée 29 in 740 mm
Dimension extérieure de la mâchoire - ouverte 98 in 2500 mm
Rayon aux pointes 55 in 1390 mm
Profondeur des mâchoires 11 in 285 mm
Épaisseur de la pointe 0.51 in 13 mm
Épaisseur de la plaque d'usure 0.51 in 13 mm
Épaisseur de l'enveloppement 0.39 in 10 mm

Découvrez comment TG-B se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Photos

Modèle
Photos

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie