Modèle

Pince pour déchets TG-CB

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité nominale
5 yd³
3.8 m³
Poids
4569 lb
2077 kg
Largeur de mâchoire supérieure
47 in
1196 mm

Aperçu

Goupille de pince pour déchets, quatre dents sur cinq, pour timonerie C. 7CW.

Spécifications produit pour TG-CB

Capacité nominale 5 yd³ 3.8 m³
Poids 4569 lb 2077 kg
Largeur de mâchoire supérieure 47 in 1196 mm
Largeur de la mâchoire inférieure 61 in 1545 mm
Ouverture maximale de la mâchoire 123 in 3129 mm
Dimension extérieure de la mâchoire - fermée 35 in 878 mm
Dimension extérieure de la mâchoire - ouverte 126 in 3205 mm
Rayon aux pointes 64 in 1639 mm
Profondeur des mâchoires 16 in 403 mm
Épaisseur de la pointe 0.98 in 25 mm
Épaisseur de la plaque d'usure 0.47 in 12 mm
Épaisseur de l'enveloppement 0.63 in 16 mm

Découvrez comment TG-CB se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Photos

Modèle
Photos

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie