657

Décapeuses à benne ouverte 657

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Moteur de tracteur
C18 Cat
C18 Cat
Puissance au volant : tracteur/décapeuse
469kW (629 hp) / 353 kW (473 hp)
469kW (629 hp) / 353 kW (473 hp)
Moteur de décapeuse
C15 Cat
C15 Cat

Vue d'ensemble

Productivité élevée / solution à faible coût

Le moteur jumelé de la décapeuse automotrice sur pneus 657 Cat® a la capacité de doper la productivité grâce au chargement à assistance réciproque. Combinez cette fonctionnalité à une plus grande productivité, un meilleur confort pour le conducteur et de nouvelles fonctions de sécurité (système d'accès motorisé et disques à bain d'huile efficaces) et vous obtenez une machine offrant des retours élevés en termes de profits et de temps.

Avantages

Confort du conducteur amélioré

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Jusqu'à 6 % Productivité accrue

Les améliorations du rendement énergétique, l'utilisation d'un estimateur de charge utile, ainsi que les nouvelles commandes de transmission APECS, assurent une hausse de la productivité

Sécurité inégalée

Des fonctionnalités de sécurité permettent d'améliorer le niveau de confiance des conducteurs en offrant un environnement plus sûr pour les opérations : disques à bain d'huile efficaces, système de visibilité sur la zone de travail (WAVS) et entrée de cabine à accès motorisé

Spécifications produit pour 657

Moteur de tracteur C18 Cat C18 Cat
Moteur de décapeuse C15 Cat C15 Cat
Puissance au volant : tracteur/décapeuse 469kW (629 hp) / 353 kW (473 hp) 469kW (629 hp) / 353 kW (473 hp)
Puissance nette 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Puissance brute (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Puissance nette (ISO 14396) 637 HP 469 kW
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Puissance nette 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Puissance brute (SAE J1995) 481 HP 359 kW
Puissance nette (ISO 14396) 480 HP 353 kW
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 452 HP 333 kW
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6.75 in 171.5 mm
Cylindrée 928 in³ 15.2 l
Capacité de la décapeuse - À refus 44 yd³ 33.6 m³
Charge nominale 104058 lb 47200 kg
Capacité - À ras 32 yd³ 24.5 m³
Profondeur de coupe - Maximale 16.4 in 417 mm
Largeur - coupe - couteaux de guidage 12.5 ft 3.8 m
Garde au sol - Maximum 2.3 ft 0.7 m
Hyd. Force de pénétration - 657G 121000 lb 542 kN
Profondeur d'épandage - Maximale 26 in 660 mm
Ouverture du tablier 92 in 2337 mm
Force de fermeture du tablier 39200 lb 176 kN
Vitesse maximale, en charge 33 mile/h 56.1 km/h
1 Marche avant 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 Marche avant 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 Marche avant 7.8 mile/h 12.5 km/h
Marche avant 4 10.6 mile/h 17 km/h
5 Marche avant 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 Marche avant 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 Marche avant 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 Marche avant 34.9 mile/h 56.1 km/h
Marche arrière 6.7 mile/h 10.8 km/h
Alésage de la benne 7.08 in 180 mm
Course du vérin de la benne 37.4 in 950 mm
Alésage du tablier 7.08 in 180 mm
Course du vérin du tablier 29.92 in 759.5 mm
Circuit de direction (au régime maxi à vide) 76.08 US gal/min 288 l/min
Circuit d'amortisseur d'attelage 19.54 US gal/min 74 l/min
Circuit de direction secondaire 14.52 gal/h 55 l/h
Clapet de décharge - Circuit de direction 1959 psi 13500 kPa
Clapet de décharge - Circuit d'équipement 1999 psi 13780 kPa
Réglages du compensateur - Circuit d'amortisseur d'attelage 3002 psi 20700 kPa
Largeur - Braquage à 180° - À droite 45.4 ft 13.85 m
Largeur - Braquage à 180° - À gauche 47.57 ft 14.5 m
Angle de braquage - À droite 90 90
Angle de braquage - À gauche 85 85
Carter 13.7 gal (US) 38 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Différentiel 36 gal (US) 136 l
Réducteur - Chacun 6 gal (US) 29.5 l
Circuit de refroidissement 23.4 gal (US) 88.6 l
Réservoir hydraulique 39.6 gal (US) 150 l
Lave-glace de pare-brise 0.5 gal (US) 5 l
Réservoir de carburant 430 gal (US) 1628 l
Carter 8.9 gal (US) 34 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Différentiel 44 gal (US) 168 l
Réducteur - Chacun 7.8 gal (US) 30 l
Circuit de refroidissement 16.6 gal (US) 63.2 l
Largeur - Hors tout de la machine 14.3 ft 4.36 m
Largeur du tracteur 12.3 ft 3.75 m
Largeur - Axes des pneus arrière 9.21 ft 2.81 m
Largeur - Intérieur de la benne 12.07 ft 3.68 m
Largeur - Extérieur de la benne - Largeur d'expédition 12.98 ft 3.93 m
Hauteur - D'expédition hors tout 15.29 ft 4.66 m
Hauteur au sommet de la cabine 12.86 ft 3.92 m
Garde au sol - Tracteur 2.3 ft 0.7 m
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 14.93 ft 4.55 m
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 1.8 ft 0.55 m
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 2.17 ft 0.66 m
Empattement 32.68 ft 9.96 m
Longueur - Hors tout de la machine 58.96 ft 17.97 m
Essieu arrière : arrière de la machine 8.07 ft 2.46 m
Total d'expédition 160505 lb 72804 kg
Expédition du tracteur 93635 lb 42472 kg
D'expédition de la décapeuse 64068 lb 29061 kg
Poids total en ordre de marche – À vide 164244 lb 74500 kg
Essieu avant 93842 lb 42566 kg
Essieu arrière 66663 lb 30238 kg
Total en ordre de marche - En charge 268302 lb 121700 kg
Essieu avant - En charge 134165 lb 60856 kg
Essieu arrière - En charge 130340 lb 59121 kg

657 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 115 A - moteur de tracteur
  • Alternateur, 65 A - moteur de décapeuse
  • Batteries de tracteur (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Batteries de décapeuse (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage - Tracteur
  • Éclairage - Décapeuse
  • Prise de démarrage - moteur de tracteur et de décapeuse

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur (avec réchauffeur et dégivreur)
  • Panneau de fusibles de style automobile avec extracteur de fusibles
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Port de connexion pour diagnostic (12 V)
  • Plafonnier
  • Verrou de régime moteur
  • Dégivreur de ventilateur
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon
  • Manipulateur de commande d'équipement
  • Rétroviseurs
  • Prééquipement radio d'ambiance
  • 2 ouvertures radio, haut-parleurs, convertisseur 5 A
  • Cabine ROPS avec insonorisation et pressurisation
  • Ceinture de sécurité statique, 2 parties
  • Commandes moteur de décapeuse
  • Siège, suspension pneumatique, Gestion de conduite avancée Cat.
  • Volant inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Maintien du rapport
  • Vitres latérales coulissantes
  • Pare-brise - verre feuilleté
  • Essuie-glace/lave-glace - avant et arrière
  • Repose-poignet/poignée

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Tracteur
  • Décapeuse

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Tracteur
  • Décapeuse

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 657 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

657

657

657

657

657
657
657
657

360 View
360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 657

Lancer la présentation du modèle 657
close