631

Décapeuses à benne ouverte 631

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
570 HP
425 kW
Capacité de la décapeuse - À refus
34 yd³
26 m³
Vitesse maximale - En charge
34.7 mile/h
55.8 km/h

Vue d'ensemble

Résultats à l'appui

Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.

Avantages

Confort supérieur

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Jusqu'à 8% Productivité améliorée

Les améliorations du rendement énergétique et les nouvelles commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.

Sécurité accrue

De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 631

Vitesse maximale - En charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 40.12 ft 12.23 m
Largeur de coupe 11.5 ft 3.51 m
Profondeur de coupe maximale 17.7 in 450 mm
Pneus - Décapeuse 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Largeur hors tout 12.93 ft 3.94 m
Capacité de la décapeuse - À ras 24 yd³ 18.3 m³
Capacité de la décapeuse - À refus 34 yd³ 26 m³
Pneus: tracteur 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse 231 gal (US) 874 l
Charge nominale 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS) 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS)
Hauteur d'expédition hors tout 12.75 ft 3.89 m
Profondeur d'épandage maximale 21.1 in 535 mm
Modèle de moteur - Tracteur C18 Cat C18 Cat
Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur 1900 tr/min 1900 tr/min
Puissance au volant - Tracteur 570 HP 425 kW
Émissions Le Moteur C18 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage IV pour l'Union européenne. Le Moteur C18 Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage IV pour l'Union européenne.
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 570 HP 425 kW
Capacité de la décapeuse - À refus 34 yd³ 26 m³
Vitesse maximale - En charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Circuit hydraulique 37.5 gal (US) 142 l
Circuit de transmission 29 gal (US) 110 l
Circuit de refroidissement 19.8 gal (US) 75 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 8 gal (US) 30.5 l
Réservoir de carburant 231 gal (US) 874 l
Carter: tracteur 13.7 gal (US) 52 l
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 142.2 in 3612 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 20 in 509 mm
Empattement 346.8 in 8808 mm
Essieu arrière - Arrière de la machine 108 in 2744 mm
Largeur - Intérieur de la benne 134 in 3404 mm
Garde au sol - Tracteur 26.1 in 664 mm
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) 655.1 in 16640 mm
Largeur des axes des pneus arrière 96.9 in 2462 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20 in 510 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 143.2 in 3636 mm
Longueur hors tout de la machine - Standard 597 in 15164 mm
Largeur - Hors tout de la machine 155 in 3937 mm
Hauteur au sommet de la cabine 147 in 3733 mm
Largeur du tracteur 137.8 in 3499 mm
Hauteur - D'expédition hors tout 153.2 in 3892 mm
Poids en ordre de marche - À vide 102750 lb 46600 kg
Longueur hors tout 49.34 ft 15.04 m
Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas 54.59 ft 16.64 m
Poids en ordre de marche - À vide 106430 lb 48275 kg
Cadre ROPS/FOPS Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO». Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO».
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 111,5dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 111,5dB(A).
Ceinture de sécurité SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb)
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Rapport de transmission - Marche arrière 6.2 mile/h 9.9 km/h
Rapport de transmission - Sixième 19 mile/h 30.6 km/h
Rapport de transmission - Première 3.4 mile/h 5.5 km/h
Rapport de transmission - Seconde 6.2 mile/h 10 km/h
Rapport de transmission - Septième 25.7 mile/h 41.4 km/h
Rapport de transmission - Cinquième 14.1 mile/h 22.7 km/h
Rapport de transmission - Troisième 7.7 mile/h 12.4 km/h
Rapport de transmission - Huitième 34.7 mile/h 55.8 km/h
Rapport de transmission - Quatrième 10.5 mile/h 16.9 km/h
Relevage du bouclier 4 s 4 s
Déploiement de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Rappel de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s
Flèche d'attelage relevée 1.5 s 1.5 s
Relevage de la benne 3.5 s 3.5 s
Abaissement du bouclier 3.8 s 3.8 s
Flèche d'attelage abaissée 2.1 s 2.1 s

631 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • C18 Cat
  • Frein moteur de compression
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage:
    • Primaire et secondaire, disque humide, hydraulique
    • Stationnement, actionné par ressort, à relâchement hydraulique
    • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission:
    • Transmission Powershift à trains planétaires à 8vitesses
    • Commande ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, commande électronique de pression d'embrayage)
    • Logiciel APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy, stratégie de commande électronique de productivité avancée)
    • Sélection de rapport supérieur programmable
    • Maintien du rapport
    • Blocage de différentiel
    • Protection, groupe motopropulseur
    • Réduction standard du patinage des pneus
    • Commande de vitesse au sol
    • Limite de vitesse de la machine
    • Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE

  • Circuit de freinage:
    • Primaire et secondaire, étrier sec, à actionnement hydraulique

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage:
    • Phares à diodes
    • Clignotants avec fonction de détresse, projecteurs à diodes (2), lame de coupe (1), benne, vision latérale halogène (2)
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul
  • Système d'éclairage:
    • Feux stop à diodes
    • Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Commutateurs de clavier:
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Essuie-glaces/lave-glaces
    • Feux de détresse
    • Sélection du niveau de ralentissement
    • Marche/arrêt des projecteurs
    • Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent:
    • Température du liquide de refroidissement
    • Température d'huile moteur
    • Température d'huile hydraulique
    • Température du filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    • Niveau du carburant
    • Frein de stationnement
    • Verrouillage des équipements
    • Circuit de freinage
    • Régénération requise
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Tension du circuit
    • Direction auxiliaire
    • Étrier abaissé
    • Éjecteur automatique
    • Blocage de différentiel
    • Position libre du tablier
    • Maintien du rapport
    • Amortisseur d'attelage
    • Feux de route
    • Voyant principal
    • Régime moteur, tr/min
    • Sélection des rapports
    • Niveaux de remplissage de DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel)

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37°C (-34°F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Crochets de remorquage, avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Verrous de direction

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Benne:
    • Capacité à ras: 18,3m3 (24yd3)
    • Capacité à refus: 26m3 (34yd3)
  • Verrous antivandalisme
  • Jantes (2)
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

631 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle avec calculateur de charge utile
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement
  • Réduction améliorée du patinage des pneus

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra: système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System)
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Garde-boue, décapeuse
  • Protection, débordement
  • Ensemble de câblage
  • Assistance réciproque

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film – États-Unis (ANSI)
  • Version du film : International (ISO)

Découvrez comment 631 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Décapeuse à benne ouverte 631

Décapeuse à benne ouverte 631

Décapeuse à benne ouverte 631

Décapeuse à benne ouverte 631
Décapeuse à benne ouverte 631
Décapeuse à benne ouverte 631