623

Décapeuses élévatrices 623

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant : tracteur/décapeuse
304kW (407hp)
304kW (407hp)
Capacité de la décapeuse - À refus
23 yd³
17.6 m³
Vitesse maximale, en charge
33.5 mile/h
53.9 km/h

Vue d'ensemble

Une machine polyvalente

Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.

Avantages

Plus grand confort

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Jusqu'à 7% Plus de couple de l'élévateur

La structure d'élévateur plus robuste réduit l'usure de la chaîne et améliore le couple disponible

Sécurité accrue

De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 623

Longueur hors tout 45.18 ft 13.77 m
Profondeur d'épandage maximale 18.3 in 465 mm
Vitesse maximale, en charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Contenance du réservoir de carburant: décapeuse 201 gal (US) 763 l
Largeur de coupe 10.3 ft 3.14 m
Largeur hors tout 11.71 ft 3.57 m
Nombre de raclettes 15 15
Pneus: décapeuse 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Ouverture maxi du plancher 4.4 ft 1.34 m
Profondeur de coupe maximale 10.3 in 262 mm
Espacement des raclettes 20 in 520 mm
Charge nominale 25038kg (55200lb); 25,1tonnes (27,6tonnesUS) 25038kg (55200lb); 25,1tonnes (27,6tonnesUS)
Hauteur d'expédition hors tout 12.37 ft 3.77 m
Capacité de la décapeuse: à ras 18.8 yd³ 14.4 m³
Pneus: entraînement du tracteur 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Capacité de la décapeuse - À refus 23 yd³ 17.6 m³
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 38.71 ft 11.8 m
Poids en ordre de marche: à vide 88061 lb 39937 kg
Puissance au volant : tracteur/décapeuse 304kW (407hp) 304kW (407hp)
Régime moteur nominal (tr/min) 2000 tr/min 2000 tr/min
Modèle de moteur C13 Cat C13 Cat
Puissance au volant - Tracteur 407 HP 304 kW
Nota Le MoteurC13 est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier2/européennes StageII ou Tier3/StageIII. Le MoteurC13 est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier2/européennes StageII ou Tier3/StageIII.
Vitesse maximale, en charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Capacité de la décapeuse - À refus 23 yd³ 17.6 m³
Réservoir de carburant 216.09 gal (US) 818 l
Carter 8.08 gal (US) 30.58 l
Circuit de refroidissement 11.89 gal (US) 45 l
Circuit de transmission 24.76 gal (US) 93 l
Circuit hydraulique 21.926 gal (US) 83 l
Hauteur - D'expédition hors tout 158.9 in 4037 mm
Longueur - Hors tout de la machine 542 in 13767 mm
Largeur - Hors tout de la machine 141.1 in 3585 mm
Hauteur au sommet de la cabine 142.6 in 3621 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20.5 in 520 mm
Largeur du tracteur 133.1 in 3381 mm
Largeur - Intérieur de la benne 120 in 3048 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 128.9 in 3275 mm
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 122.8 in 3119 mm
Empattement 329.5 in 8370 mm
Essieu arrière : arrière de la machine 89.7 in 2278 mm
Garde au sol - Tracteur 21.9 in 557 mm
Hauteur - Sommet de l'élévateur 148.3 in 3768 mm
Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée 149.2 in 3790 mm
Largeur des axes des pneus arrière 90.2 in 2290 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 17 in 432 mm
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 111,5dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 111,5dB(A).
Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes ISO Conforme aux normes ISO
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Ceinture de sécurité SAEJ386:JUN1985 SAEJ386:JUN1985
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO3471:2008 jusqu'à 17084kg (37664lb) ISO3471:2008 jusqu'à 17084kg (37664lb)
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Rapport de transmission: troisième 7.5 mile/h 12.1 km/h
Rapport de transmission: cinquième 13.6 mile/h 21.9 km/h
Rapport de transmission: sixième 18.4 mile/h 29.6 km/h
Rapport de transmission: septième 24.8 mile/h 39.9 km/h
Rapport de transmission: première 3.1 mile/h 5 km/h
Rapport de transmission: quatrième 10.1 mile/h 16.3 km/h
Rapport de transmission: marche arrière 5.7 mile/h 9.2 km/h
Rapport de transmission: huitième 33.5 mile/h 53.9 km/h
Rapport de transmission: seconde 5.5 mile/h 8.9 km/h
Déploiement de l'éjecteur 6.45 s 6.45 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Relevage de la benne 3 s 3 s
Rappel de l'éjecteur 9.7 s 9.7 s

623 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR — TRACTEUR

  • C13 Cat
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée)
  • Aide au démarrage à l'éther

CIRCUIT DE FREINAGE

  • Primaire et secondaire, disque humide, hydraulique
  • Frein de stationnement actionné par ressort, desserré par pression hydraulique
  • Primaire et secondaire, disque humide, hydraulique
  • Verrouillage de l'accélérateur

TRANSMISSION

  • Protection, groupe motopropulseur
  • Sélection de rapport supérieur programmable
  • Blocage de différentiel
  • Maintien du rapport
  • Logiciel APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy, stratégie de commande électronique de productivité avancée)
  • Commande ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, commande électronique de pression d'embrayage)
  • Commande de vitesse au sol
  • Transmission Powershift à trains planétaires à 8vitesses
  • Limite de vitesse de la machine
  • Protection contre le blocage de différentiel
  • Réduction standard du patinage des pneus

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prise de charge/démarrage

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE - TRACTEUR

  • Phares halogènes
  • Projecteurs à diode
  • Clignotants de direction avec fonction de détresse
  • Lame de coupe (2)
  • Benne (1)
  • Vision latérale halogène (2)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE - DÉCAPEUSE

  • Feux stop à diodes
  • Clignotants de direction avec fonction de détresse, à diode

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger

COMMUTATEURS DE CLAVIER

  • Feux de détresse
  • Essuie-glaces/lave-glaces
  • Marche/arrêt des projecteurs
  • Sélection du niveau de ralentissement
  • Mode information sur l'affichage Messenger
  • Verrouillage de l'accélérateur

INTERRUPTEURS À BASCULE AVEC ERGOT DE SÉCURITÉ

  • Frein de stationnement
  • Commande de régénération

LES INDICATEURS ET AVERTISSEMENTS INCLUENT :

  • Température d'huile hydraulique
  • Éjecteur automatique
  • Température d'huile moteur
  • Régénération requise
  • Circuit de freinage
  • Feux de route
  • Étrier abaissé
  • Maintien du rapport
  • Régime moteur, tr/min
  • Amortisseur d'attelage
  • Sélection des rapports
  • Verrouillage des équipements
  • Blocage de différentiel (1)
  • Température du liquide de refroidissement
  • Frein de stationnement
  • Position libre du tablier
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Niveau du carburant
  • Tension du circuit
  • Voyant principal
  • Direction auxiliaire

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37 °C (-34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Tige de remorquage avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)

BENNE

  • 13,5 m3 (17,6 yd3), à ras
  • 17,6 m³ (23 yd³), à refus

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Verrous antivandalisme
  • Élévateur avec 15 déflecteurs
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

623 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle
  • Product Link
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra - WAVS
  • Verrou de direction - externe
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Garde-boue, décapeuse
  • Ensemble de câblage
  • Plaque d'année de fabrication

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTEURS

  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID)

VERSIONS DE CAPACITÉ À TEMPÉRATURE AMBIANTE

  • Refroidissement, température ambiante élevée HRC
  • Liquide de refroidissement longue durée, -50 °C (-58 °F)
  • Refroidissement, température ambiante élevée LRC
  • Refroidissement, température ambiante basse LRC

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film - États-Unis (ANSI)
  • Version du film - international (ISO)

Galerie média

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623