Moteur
Moteur de tracteur | C18 Cat C18 Cat |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
C'est avec enthousiasme que Caterpillar annonce le retour de la 651 dans sa gamme de décapeuses automotrices sur pneus en 2022. Offrant de hauts niveaux de productivité, le système de terrassement à un seul moteur de la 651 est un choix judicieux pour de nombreux projets de grande envergure avec des temps de cycle rapides lors du travail dans des applications à faibles pentes et à faible résistance au roulement. Introduite pour la première fois dans la gamme des décapeuses automotrices sur pneus Cat® en 1962, la 651 reste fidèle à sa réputation parmi nos machines phares. Sa puissance moteur unique permet de travailler avec un Tracteur-bouteur D10 ou D11 Cat délivrant des temps de charge ultra-rapides et la possibilité de travailler dans des conditions abrasives et rocheuses. Des améliorations en termes de productivité combinées avec un meilleur confort pour le conducteur et de nouvelles fonctions de sécurité (système d'accès motorisé et disques à bain d'huile efficaces) pour une machine offrant des retours élevés en termes de profits et de temps
Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant
Les améliorations du rendement énergétique, l'utilisation d'un estimateur de charge utile ainsi que les nouvelles commandes de transmission garantissent une hausse de la productivité
Des fonctionnalités de sécurité permettent d'améliorer le niveau de confiance des conducteurs en offrant un environnement plus sûr pour les opérations : disques à bain d'huile efficaces, système de visibilité sur la zone de travail (WAVS) et entrée de cabine à accès motorisé
Moteur de tracteur | C18 Cat C18 Cat |
Puissance au volant : tracteur/décapeuse | 469kW (629 hp) 469kW (629 hp) |
Puissance nette | 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp |
Puissance brute (SAE J1995) | 637 HP 475 kW |
Puissance nette (ISO 14396) | 585 HP 436 kW |
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) | 592 HP 436 kW |
Alésage | 5.7 in 145 mm |
Course | 7.2 in 183 mm |
Cylindrée | 1105 in³ 18.1 l |
Capacité de la décapeuse - À refus | 44 yd³ 33.6 m³ |
Charge nominale | 104058 lb 47200 kg |
Capacité - À ras | 32 yd³ 24.5 m³ |
Profondeur de coupe - Maximale | 17.3 in 417 mm |
Largeur - coupe - couteaux de guidage | 12.5 ft 3.8 m |
Garde au sol - Maximum | 2.3 ft 0.7 m |
Hyd. Force de pénétration - 657G | 121000 lb 542 kN |
Profondeur d'épandage - Maximale | 26 in 530 mm |
Ouverture du tablier | 92 in 2337 mm |
Force de fermeture du tablier | 39200 lb 176 kN |
Vitesse maximale, en charge | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
1 Marche avant | 3.5 mile/h 5.7 km/h |
2 Marche avant | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
3 Marche avant | 7.8 mile/h 12.5 km/h |
Marche avant 4 | 10.6 mile/h 17 km/h |
5 Marche avant | 14.2 mile/h 22.8 km/h |
6 Marche avant | 19.2 mile/h 30.9 km/h |
7 Marche avant | 25.7 mile/h 41.4 km/h |
8 Marche avant | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
Marche arrière | 6.7 mile/h 10.8 km/h |
Alésage de la benne | 7.08 in 180 mm |
Course du vérin de la benne | 37.4 in 950 mm |
Alésage du tablier | 7.08 in 180 mm |
Course du vérin du tablier | 29.92 in 759.5 mm |
Circuit de direction (au régime maxi à vide) | 76.08 US gal/min 288 l/min |
Circuit d'amortisseur d'attelage | 19.54 US gal/min 74 l/min |
Circuit de direction secondaire | 14.52 gal/h 55 l/h |
Clapet de décharge - Circuit de direction | 1959 psi 13500 kPa |
Clapet de décharge - Circuit d'équipement | 1999 psi 13780 kPa |
Réglages du compensateur - Circuit d'amortisseur d'attelage | 3002 psi 20700 kPa |
Largeur - Braquage à 180° - À droite | 44.6 ft 13.6 m |
Largeur - Braquage à 180° - À gauche | 47.57 ft 14.5 m |
Angle de braquage - À droite | 90 90 |
Angle de braquage - À gauche | 85 85 |
Carter | 13.7 gal (US) 38 l |
Transmission | 35.9 gal (US) 136 l |
Différentiel | 36 gal (US) 136 l |
Réducteur - Chacun | 6 gal (US) 29.5 l |
Circuit de refroidissement | 23.4 gal (US) 88.6 l |
Réservoir hydraulique | 39.6 gal (US) 150 l |
Lave-glace de pare-brise | 0.5 gal (US) 5 l |
Largeur - Hors tout de la machine | 14.3 ft 4.36 m |
Largeur du tracteur | 12.3 ft 3.75 m |
Largeur - Axes des pneus arrière | 9.21 ft 2.81 m |
Largeur - Intérieur de la benne | 12.07 ft 3.68 m |
Largeur - Extérieur de la benne - Largeur d'expédition | 12.98 ft 3.93 m |
Hauteur - D'expédition hors tout | 15.29 ft 4.66 m |
Hauteur au sommet de la cabine | 12.86 ft 3.92 m |
Garde au sol - Tracteur | 2.3 ft 0.7 m |
De l'avant du tracteur à l'essieu avant | 14.93 ft 4.55 m |
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical | 1.8 ft 0.55 m |
Hauteur maximale de la lame de décapeuse | 2.17 ft 0.66 m |
Empattement | 32.68 ft 9.96 m |
Longueur - Hors tout de la machine | 58.96 ft 17.97 m |
Essieu arrière : arrière de la machine | 8.07 ft 2.46 m |
Total d'expédition | 160505 lb 72804 kg |
Expédition du tracteur | 93635 lb 42472 kg |
D'expédition de la décapeuse | 64068 lb 29061 kg |
Poids total en ordre de marche – À vide | 164244 lb 74500 kg |
Essieu avant | 93842 lb 42566 kg |
Essieu arrière | 66663 lb 30238 kg |
Total en ordre de marche - En charge | 268302 lb 121700 kg |
Essieu avant - En charge | 134165 lb 60856 kg |
Essieu arrière - En charge | 130340 lb 59121 kg |
Réservoir de carburant | 430 gal (US) 1628 l |
Différentiel | 44 gal (US) 168 l |
Réducteur - Chacun | 7.8 gal (US) 30 l |
Transmission | 31.9 gal (US) 121 l |
Carter | 8.9 gal (US) 34 l |
Circuit de refroidissement | 16.6 gal (US) 63.2 l |
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.
VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESLa technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.
En savoir plusDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.