627

Décapeuses à benne ouverte 627

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant : tracteur/décapeuse
304kW (407HP)/216kW (290HP)
304kW (407HP)/216kW (290HP)
Capacité de la décapeuse - À refus
24 yd³
18.4 m³
Vitesse maximale, en charge
33.5 mile/h
53.9 km/h

Vue d'ensemble

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES

Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.

Avantages

Meilleure optimisé

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Jusqu'à 12% Productivité accrue

Les améliorations du rendement énergétique et les nouvelles commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.

Sécurité accrue

De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 627

Capacité de la décapeuse - À refus 24 yd³ 18.4 m³
Largeur de coupe 10.3 ft 3.14 m
Profondeur de coupe maximale 12.4 in 315 mm
Capacité de la décapeuse: à ras 17.1 yd³ 13 m³
Hauteur d'expédition hors tout 13.22 ft 4.03 m
Profondeur d'épandage maximale 21.3 in 540 mm
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 38.71 ft 11.8 m
Vitesse maximale, en charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Largeur hors tout 11.71 ft 3.57 m
Pneus: entraînement du tracteur 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Contenance du réservoir de carburant: décapeuse 336 gal (US) 1272 l
Charge nominale 26127kg (57610lb); 26,19tonnes (28,81tonnesUS) 26127kg (57610lb); 26,19tonnes (28,81tonnesUS)
Pneus: décapeuse 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Régime nominal du moteur (tr/min): décapeuse 2150 tr/min 2150 tr/min
Nota (2) Les émissions du Moteur C9.3 sont conformes à la norme équivalente aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne ou Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage III pour l'Union européenne. Les émissions du Moteur C9.3 sont conformes à la norme équivalente aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne ou Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage III pour l'Union européenne.
Modèle de moteur: décapeuse Cat C9.3 Cat C9.3
Régime nominal du moteur (tr/min): tracteur 2000 tr/min 2000 tr/min
Puissance au volant de la décapeuse 290 HP 216 kW
Nota (1) Le MoteurC13 est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier2/européennes StageII ou Tier3/StageIII. Le MoteurC13 est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier2/européennes StageII ou Tier3/StageIII.
Puissance au volant - Tracteur 407 HP 304 kW
Modèle de moteur: tracteur C13 Cat C13 Cat
Puissance au volant : tracteur/décapeuse 304kW (407HP)/216kW (290HP) 304kW (407HP)/216kW (290HP)
Capacité de la décapeuse - À refus 24 yd³ 18.4 m³
Vitesse maximale, en charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Réservoir de carburant 336.03 gal (US) 1272 l
Carter: décapeuse 7.397 gal (US) 28 l
Système de transmission: tracteur 24.76 gal (US) 93 l
Circuit hydraulique 21.926 gal (US) 83 l
Circuit de refroidissement: tracteur 11.89 gal (US) 45 l
Circuit de refroidissement: décapeuse 16.114 gal (US) 61 l
Carter: tracteur 8.08 gal (US) 30.58 l
Système de transmission: décapeuse 12.944 gal (US) 49 l
Largeur - Hors tout de la machine 141.1 in 3585 mm
Largeur du tracteur 133.1 in 3381 mm
Largeur - Intérieur de la benne 120 in 3048 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 128.9 in 3275 mm
Hauteur - D'expédition hors tout 158.6 in 4029 mm
Hauteur au sommet de la cabine 142.6 in 3621 mm
Garde au sol - Tracteur 21.9 in 557 mm
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 122.8 in 3119 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 21.3 in 540 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20.5 in 520 mm
Empattement 314.9 in 7998 mm
Essieu arrière : arrière de la machine 114.1 in 2898 mm
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) 613.2 in 15576 mm
Largeur des axes des pneus arrière 90.2 in 2290 mm
Longueur hors tout de la machine: standard 551.8 in 14015 mm
Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée 149.2 in 3790 mm
Poids en ordre de marche: à vide 90213 lb 40913 kg
Longueur hors tout 45.9 ft 14.02 m
Longueur hors tout: étrier de suspension vers le bas 51.1 ft 15.58 m
Poids en ordre de marche: à vide 92980 lb 42168 kg
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 116dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 116dB(A).
Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes ISO Conforme aux normes ISO
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO3471:2008 jusqu'à 17084kg (37664lb) ISO3471:2008 jusqu'à 17084kg (37664lb)
Ceinture de sécurité SAEJ386:JUN1985 SAEJ386:JUN1985
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Rapport de transmission: quatrième 10.1 mile/h 16.3 km/h
Rapport de transmission: septième 24.8 mile/h 39.9 km/h
Rapport de transmission: huitième 33.5 mile/h 53.9 km/h
Rapport de transmission: troisième 7.5 mile/h 12.1 km/h
Rapport de transmission: cinquième 13.6 mile/h 21.9 km/h
Rapport de transmission: première 3.1 mile/h 5 km/h
Rapport de transmission: sixième 18.4 mile/h 29.6 km/h
Rapport de transmission: marche arrière 5.7 mile/h 9.2 km/h
Rapport de transmission: seconde 5.5 mile/h 8.9 km/h
Relevage du bouclier 2.95 s 2.95 s
Flèche d'attelage abaissée 3.2 s 3.2 s
Abaissement du bouclier 3.8 s 3.8 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Relevage de la benne 3 s 3 s
Déploiement de l'éjecteur 5.2 s 5.2 s
Flèche d'attelage relevée 1.8 s 1.8 s
Rappel de l'éjecteur 6.7 s 6.7 s

627 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • C13 Cat
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage:
    – Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique
    – Stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort
    – Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission:
    – Powershift à trains planétaires 8vitesses
    – Commande ECPC
    – Logiciel APECS
    – Sélection de rapport supérieur programmable
    – Maintien du rapport de transmission
    – Blocage de différentiel
    – Protection, groupe motopropulseur
    – Réduction de la rotation des pneus de série
    – Commande de vitesse au sol
    – Limite de vitesse de la machine
    – Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE

  • Le Moteur C9.3 Cat avec haute pression :
    – Rampe de carburant commune
    – Frein moteur Cat
    – Démarreur électrique, 24 V
    – Ventilateur, arbre de transmission
    – Arrêt moteur au sol
    – Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée)
    – Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage:
    – Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique
    – 4vitesses (prise du convertisseur de couple)
    – Transmission Powershift à trains planétaires

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage:
    – Phares, 3 ×3halogènes
    – Clignotants de direction avec fonction de détresse, projecteurs à diode (2) 3 ×3, lame de coupe (1) 3 ×3, benne, vision latérale (2) 3 ×3halogène
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 65A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Éclairage:
    – Feux stop à diodes
    – Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes
  • Prise de charge/démarrage

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Contacteurs du clavier:
    – Démarrage moteur arrière
    – Verrouillage de l'accélérateur
    – Essuie-glaces/lave-glaces
    – Feux de détresse
    – Sélection du niveau de ralentissement
    – Feux de travail marche, arrêt
    – Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité:
    – Commande de régénération (Tier4 Final de l'EPA/NiveauIV de l'UE uniquement)
    – Frein de stationnement
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent:
    – Température du liquide de refroidissement
    – Température de l'huile moteur
    – Température de l'huile hydraulique
    – Niveau de carburant
    – Frein de stationnement
    – Verrouillage des équipements
    – Circuit de freinage
    – Régénération requise
    – Verrouillage du papillon
    – Tension du circuit
    – Direction auxiliaire
    – Barre abaissée
    – Blocage de différentiel
    – Position libre du tablier
    – Blocage du rapport de transmission
    – Suspension d'attelage
    – Feux de route
    – Voyant principal
    – Régime moteur, tr/min
    – Sélection des rapports

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37°C (-34°F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Tige de remorquage avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Benne
    – 18,4m³ (24yd³), à refus
    – 14,1m³ (18,4yd³), à ras
    – Vidange d'huile rapide
    – Verrous antivandalisme
    – Protection, chute de matériaux
    – Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120V
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

VERSIONS SPÉCIALES

  • Versions de tracteur/décapeuse
    – Version extracteur-emmancheur
  • Versions de ravitaillement en carburant
    – Groupe à système de remplissage rapide

627 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement
  • Installation Product Link™

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra : WAVS
  • Verrou de direction - externe
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Ensemble de câblage
  • Plaque d'année de fabrication

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTEURS

  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID)

VERSIONS DE CAPACITÉ À TEMPÉRATURE AMBIANTE

  • Refroidissement, température ambiante élevée HRC
  • Refroidissement, température ambiante basse HRC
  • Refroidissement, température ambiante élevée LRC
  • Refroidissement, température ambiante basse LRC

FILTRE

  • Préfiltre de cabine

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film – États-Unis (ANSI)
  • Version du film : International (ISO)

Découvrez comment 627 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627