637

Décapeuses à benne ouverte 637

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
570 HP
425 kW
Capacité de la décapeuse - À refus
34 yd³
26 m³
Vitesse maximale - En charge
34.7 mile/h
55.8 km/h

Vue d'ensemble

Hautes performances

La Décapeuse automotrice sur pneus 637 Cat a été conçue pour relever les défis auxquels les conducteurs font face dans le monde entier. Sa résistance et sa robustesse lui permettent de fonctionner dans les conditions et les matériaux les plus difficiles.

Avantages

Meilleur confort

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Jusqu'à 12% Productivité améliorée

Les améliorations du rendement énergétique et les nouvelles commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.

Plus grande sécurité

De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 637

Capacité de la décapeuse - À ras 24 yd³ 18.3 m³
Largeur de coupe 11.5 ft 3.51 m
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 40.12 ft 12.23 m
Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse 370 gal (US) 1400 l
Capacité de la décapeuse - À refus 34 yd³ 26 m³
Largeur hors tout 12.93 ft 3.94 m
Vitesse maximale - En charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Hauteur d'expédition hors tout 13.62 ft 4.15 m
Profondeur de coupe maximale 17.7 in 450 mm
Pneus: tracteur 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Profondeur d'épandage maximale 21.1 in 535 mm
Pneus - Décapeuse 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Charge nominale 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS) 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS)
Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur 1900 tr/min 1900 tr/min
Modèle de moteur: décapeuse Cat C9.3 Cat C9.3
Modèle de moteur - Tracteur C18 Cat C18 Cat
Puissance au volant de la décapeuse 290 HP 216 kW
Régime nominal du moteur (tr/min): décapeuse 2150 tr/min 2150 tr/min
Puissance au volant - Tracteur 570 HP 425 kW
Émissions Les Moteurs C9.3 et C18 Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne. Les Moteurs C9.3 et C18 Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne.
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 570 HP 425 kW
Capacité de la décapeuse - À refus 34 yd³ 26 m³
Vitesse maximale - En charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Circuit hydraulique 37.5 gal (US) 142 l
Carter: tracteur 13.7 gal (US) 52 l
Liquide d'échappement diesel: tracteur 8 gal (US) 30.5 l
Liquide d'échappement diesel: décapeuse 5.8 gal (US) 22 l
Système de transmission: décapeuse 12.9 gal (US) 49 l
Réservoir de carburant 370 gal (US) 1400 l
Circuit de refroidissement: décapeuse 16.1 gal (US) 61 l
Carter: décapeuse 6.5 gal (US) 24.5 l
Circuit de refroidissement: tracteur 19.8 gal (US) 75 l
Système de transmission: tracteur 29 gal (US) 110 l
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 142.2 in 3612 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 20 in 509 mm
Empattement 346.8 in 8808 mm
Essieu arrière - Arrière de la machine 90.2 in 2292 mm
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) 655.1 in 16640 mm
Largeur - Hors tout de la machine 155 in 3937 mm
Largeur des axes des pneus arrière 96.9 in 2462 mm
Bloc poussoir sorti (assistance réciproque) 108 in 2744 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 143.2 in 3636 mm
Largeur - Intérieur de la benne 134 in 3404 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20 in 510 mm
Garde au sol - Tracteur 26.1 in 664 mm
Largeur du tracteur 137.8 in 3499 mm
Longueur hors tout de la machine - Standard 597 in 15164 mm
Hauteur - D'expédition hors tout 163.2 in 4145 mm
Hauteur au sommet de la cabine 147 in 3733 mm
Poids en ordre de marche - À vide 114950 lb 52140 kg
Longueur hors tout 49.34 ft 15.04 m
Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas 54.59 ft 16.64 m
Poids en ordre de marche - À vide 119060 lb 54005 kg
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 116dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 116dB(A).
Cadre ROPS/FOPS Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO». Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO».
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb)
Ceinture de sécurité SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Rapport de transmission - Marche arrière 6.2 mile/h 9.9 km/h
Rapport de transmission - Seconde 6.2 mile/h 10 km/h
Rapport de transmission - Première 3.4 mile/h 5.5 km/h
Rapport de transmission - Septième 25.7 mile/h 41.95 km/h
Rapport de transmission - Sixième 19 mile/h 30.6 km/h
Rapport de transmission - Quatrième 10.5 mile/h 16.9 km/h
Rapport de transmission - Troisième 7.7 mile/h 12.4 km/h
Rapport de transmission - Cinquième 14.1 mile/h 22.7 km/h
Rapport de transmission - Huitième 34.7 mile/h 55.8 km/h
Flèche d'attelage abaissée 2.1 s 2.1 s
Abaissement du bouclier 3.8 s 3.8 s
Relevage du bouclier 4 s 4 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Relevage de la benne 3.5 s 3.5 s
Rappel de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s
Flèche d'attelage relevée 1.5 s 1.5 s
Déploiement de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s

637 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • MoteurC18Cat avec MEUI™
  • Frein moteur de compression
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage:
    • Primaire et secondaire, disque humide, à actionnement hydraulique
    • Stationnement, actionné par ressort, à relâchement hydraulique
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission:
    • Transmission Powershift à trains planétaires à 8vitesses
    • Commande ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, commande électronique de pression d'embrayage)
    • Logiciel APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy, stratégie de commande électronique de productivité avancée)
    • Sélection de rapport supérieur programmable
    • Maintien du rapport
    • Blocage de différentiel
    • Protection, groupe motopropulseur
    • Réduction standard du patinage des pneus
    • Commande de vitesse au sol
    • Limite de vitesse de la machine
    • Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE

  • Moteur C9.3Cat:
    • Circuit de carburant à rampe commune haute pression
    • Frein moteur à relevage constant
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur à entraînement mécanique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage:
    • Primaire et secondaire, étrier sec, à actionnement hydraulique
  • Transmission:
    • 4vitesses (entraînement par convertisseur de couple)
    • Transmission Powershift à trains planétaires

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage:
    • Phares à diodes
    • Clignotants avec fonction de détresse, projecteurs à diodes (2), lame de coupe (1), benne, vision latérale halogène (2)
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul
  • Batteries (4), 12V, 1000CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Alternateur, 65A
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage:
    • Feux stop à diodes
    • Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Commutateurs de clavier:
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Essuie-glaces/lave-glaces
    • Feux de détresse
    • Sélection du niveau de ralentissement
    • Marche/arrêt des projecteurs
    • Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent:
    • Température du liquide de refroidissement
    • Température d'huile moteur
    • Température d'huile hydraulique
    • Température du filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    • Niveau du carburant
    • Frein de stationnement
    • Verrouillage des équipements
    • Circuit de freinage
    • Régénération requise
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Tension du circuit
    • Direction auxiliaire
    • Étrier abaissé
    • Éjecteur automatique
    • Blocage de différentiel
    • Position libre du tablier
    • Maintien du rapport
    • Amortisseur d'attelage
    • Feux de route
    • Voyant principal
    • Régime moteur, tr/min
    • Sélection des rapports
    • Niveaux de remplissage de DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel)

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37°C (-34°F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Crochets de remorquage, avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Verrous de direction

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Benne:
    • Capacité à ras: 18,3m3 (24yd3)
    • Capacité à refus: 26m3 (34yd3)
  • Verrous antivandalisme
  • Garde-boue de décapeuse
  • Protection contre le débordement
  • Vidange d'huile rapide
  • Jantes (2)
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

637 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle avec calculateur de charge utile
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement
  • Réduction améliorée du patinage des pneus

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra: système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System)
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Ensemble de câblage
  • Assistance réciproque

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film – États-Unis (ANSI)
  • Version du film : International (ISO)

Découvrez comment 637 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Décapeuse à benne ouverte 637

Décapeuse à benne ouverte 637