Moteur
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse | 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les bennes à charbon 637 sont plus longues et plus hautes que les bennes des décapeuses automotrices sur pneus standard, ce qui leur permet de déplacer 38 m3 (50 yd3) de charbon en vrac à faible densité. Les bennes ont été conçues et construites pour transporter le charbon en vrac jusqu'au tas et le charbon en tas de réserve jusqu'au système d'alimentation.
Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant
Les améliorations du rendement énergétique et les nouvelles commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.
De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse | 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) |
Capacité de la décapeuse - À refus | 50 yd³ 38 m³ |
Vitesse maximale - En charge | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
Largeur de coupe | 11.5 ft 3.51 m |
Puissance au volant - Tracteur | 570 HP 425 kW |
Largeur hors tout | 12.93 ft 3.94 m |
Capacité de la décapeuse - À refus | 50 yd³ 38 m³ |
Régime nominal du moteur (tr/min) - Décapeuse | 2150 tr/min 2150 tr/min |
Pneus - Décapeuse | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Vitesse maximale - En charge | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
Longueur hors tout | 609.5 in 15480 mm |
Poids en ordre de marche - À vide | 117782 lb 52425 kg |
Pneus - Tracteur | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Puissance au volant de la décapeuse | 290 HP 216 kW |
Émissions | Le Moteur C9.3 et C18 Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne. Le Moteur C9.3 et C18 Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne. |
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° | 42.59 ft 12.98 m |
Modèle de moteur - Tracteur | C18 Cat C18 Cat |
Modèle de moteur - Décapeuse | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Capacité de la décapeuse - À ras | 41 yd³ 31 m³ |
Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur | 1900 tr/min 1900 tr/min |
Charge nominale | 34472 kg (76000 lb)/34,20 tonnes (38 tonnes US) 34472 kg (76000 lb)/34,20 tonnes (38 tonnes US) |
Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse | 370 gal (US) 1400 l |
Profondeur de coupe maximale | 17.7 in 450 mm |
Profondeur d'épandage maximale | 21.1 in 535 mm |
Hauteur d'expédition hors tout | 13.62 ft 4.15 m |
Flèche d'attelage abaissée | 2.1 s 2.1 s |
Relevage de la benne | 3.5 s 3.5 s |
Déploiement de l'éjecteur | 8.5 s 8.5 s |
Relevage du bouclier | 4 s 4 s |
Abaissement du bouclier | 3.8 s 3.8 s |
Flèche d'attelage relevée | 1.5 s 1.5 s |
Abaissement de la benne | 3.5 s 3.5 s |
Rappel de l'éjecteur | 8.5 s 8.5 s |
Niveau de puissance acoustique extérieur | Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393:2008) est de 118 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393:2008) est de 118 dB(A). |
Cadre ROPS/FOPS | Conforme aux normes ISO Conforme aux normes ISO |
Largeur - Hors tout de la machine | 155 in 3937 mm |
Hauteur - D'expédition hors tout | 163 in 4140 mm |
Longueur hors tout de la machine - Standard | 609.5 in 15480 mm |
Hauteur au sommet de la cabine | 147 in 3733 mm |
Essieu arrière - Arrière de la machine | 95.4 in 2424 mm |
Largeur - Intérieur de la benne | 134 in 3404 mm |
Largeur des axes des pneus arrière | 96.9 in 2462 mm |
Largeur à l'extérieur des pneus arrière | 143.2 in 3636 mm |
Hauteur maximale de la lame de décapeuse | 21.2 in 538 mm |
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical | 20 in 509 mm |
Garde au sol - Tracteur | 26.1 in 664 mm |
Largeur du tracteur | 137.8 in 3499 mm |
De l'avant du tracteur à l'essieu avant | 142.2 in 3612 mm |
Empattement | 377 in 9576 mm |
Ceinture de sécurité | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
Alarme de recul | ISO9533:2010 ISO9533:2010 |
Cadre de protection contre les chutes d'objets | ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II |
Freins | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) |
Circuit de direction | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Système de transmission - Décapeuse | 12.9 gal (US) 49 l |
Liquide d'échappement diesel - Tracteur | 8 gal (US) 30.5 l |
Liquide d'échappement diesel - Décapeuse | 5.8 gal (US) 22 l |
Carter - Décapeuse | 6.5 gal (US) 24.5 l |
Circuit de refroidissement - Décapeuse | 16.1 gal (US) 61 l |
Réservoir de carburant | 370 gal (US) 1400 l |
Système de transmission - Tracteur | 29 gal (US) 110 l |
Circuit de refroidissement - Tracteur | 19.8 gal (US) 75 l |
Circuit hydraulique | 37.5 gal (US) 142 l |
Carter - Tracteur | 13.7 gal (US) 52 l |
Rapport de transmission - Marche arrière | 6.2 mile/h 9.9 km/h |
Rapport de transmission - Sixième | 19 mile/h 30.6 km/h |
Rapport de transmission - Quatrième | 10.5 mile/h 16.9 km/h |
Rapport de transmission - Première | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
Rapport de transmission - Septième | 25.7 mile/h 41.95 km/h |
Rapport de transmission - Troisième | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
Rapport de transmission - Cinquième | 14.1 mile/h 22.7 km/h |
Rapport de transmission - Huitième | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
Rapport de transmission - Seconde | 6.2 mile/h 10 km/h |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Décapeuse à benne à charbon 637
Décapeuse à benne à charbon 637
Décapeuse à benne à charbon 637