AP300

Finisseurs sur pneus AP300

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Plage de pose standard
1,75 - 3,42 m (5,6' - 11,1')
1,75 - 3,42 m (5,6' - 11,1')
Poids en ordre de marche: avec SE34 VT
18078 lb
8200 kg
Débit maximal
447 US t/h
406 tonnes/hr

Vue d'ensemble

Simple et fluide

Le Finisseur AP300 est un modèle de taille petite à moyenne offrant une plage de pose de 1,75 m à 4,0 m (5,6 ft à 11,1 ft), ce qui en fait une solution idéale pour les voies urbaines, les pistes cyclables, les rues piétonnes et les bandes d'arrêt d'urgence ainsi que pour d'autres chantiers de petite ou moyenne taille. Une option de réduction peut diminuer la largeur de pose à 700mm (27") pour les travaux de tranchées et d'autres applications étroites. Les fonctionnalités technologiques de pointe telles que le mode Éco, le remplissage automatique, l'activation de l'alimentation par simple pression et le mode de translation automatisé rend l'association entre ce finisseur et cette table extrêmement productive et polyvalente pour les petites et les grandes entreprises générales.

Avantages

Technologiquement de pointe

Le mode Éco avancé réduit la consommation de carburant tandis que les fonctions d'alimentation du matériau par simple pression améliorent le rendement.

Facilité d'utilisation

Bonne visibilité panoramique combinée au confort et affichages interactifs pour aider les conducteurs à obtenir un bon rendement.

Plage de pose flexible

La large plage de pose et l'ensemble réduction étroit fournissent une polyvalence exceptionnelle pour des voies urbaines et les travaux de tranchées.

Spécifications produit pour AP300

Plage de pose standard 1,75 - 3,42 m (5,6' - 11,1') 1,75 - 3,42 m (5,6' - 11,1')
Débit maximal 447 US t/h 406 tonnes/hr
Vitesse de translation maximale 10 mile/h 16 km/h
Vitesse de pose maximale 200 ft/min 61 m/min
Largeur de pose maximale 13.1 ft 4 m
Largeur de pose minimum 27.5 in 700 mm
Modèle de moteur (1) C3.3B Cat C3.3B Cat
Puissance moteur (1) 73.8 HP 55 kW
Poids en ordre de marche: avec SE34 VT 18078 lb 8200 kg
Poids en ordre de marche: avec SE34 V 17637 lb 8000 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 14550 lb 6600 kg
Empattement 6.45 ft 1950 mm
Longueur en ordre de marche 16.5 ft 5047 mm
Largeur en ordre de marche 10.4 ft 3180 mm
Hauteur d'exploitation, avec toit 11.2 ft 3415 mm
Hauteur de transport 8.6 ft 2645 mm
Largeur de transport 6.3 ft 1938 mm
Longueur de transport 16.4 ft 5029 mm
Réservoir de carburant 29 gal (US) 110 l
Circuit de refroidissement (1) 2.4 gal (US) 9 l
Huile moteur (1) 3.5 gal (US) 13.2 l
Réservoir de pulvérisation de lavage 6.2 gal (US) 28 l

AP300 Équipement standard

Poste de conduite

  • Console coulissante unique
  • Guide de direction

Technologie

  • Product Link™ Elite 6412 (cellulaire)

Groupe motopropulseur

  • C3.3B Cat®, quatre cylindres
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Pneus radiaux

Circuit électrique

  • Batterie sans entretien de 750 CCA
  • Alternateur 85 A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Appareil électronique ET Cat®

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée, réglable

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique, Cat HYDO™ Advanced
  • Accès à distance aux vidanges
  • Kits d'entretien et de réparation
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau, liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, avertisseur (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL
  • Ensemble de rétroviseurs

AP300 Options

Poste de conduite

  • Toit
  • Pédale de décélération
  • Parasol/parapluie
  • Système de ventilation

Technologie

  • Commande de nivellement basique
  • Product Link™ 631 Satellite

Groupe motopropulseur

  • Ballast, poids avant
  • Assistance des roues avant

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à ultrasons
  • Pompe et enrouleur de lavage

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique bio

Découvrez comment AP300 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec Grade and Slope pour finisseurs

    Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie