AP500

Finisseurs sur pneus AP500

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de pose de revêtement avec SE47 VT
2.4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8")
2.4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8")
Poids en ordre de marche avec SE47 VT
33843 lb
15351 kg
Débit maximal
1100 US t/h
1000 tonnes/hr

Vue d'ensemble

Des tailles adaptées

Le Finisseur AP500 Cat® est conçu pour les rues urbaines, les parkings, les routes de campagne et de nombreuses autres applications de type petit à moyen. Ce finisseur offre une grande capacité de rendement ainsi qu'une forte polyvalence en termes d'application, des réglages simples et une large plage de pose de revêtement.

Avantages

Performances accrues

La capacité supérieure de puissance et du système d'alimentation offre de meilleures performances.

Facilité d'utilisation

Le poste unique coulissant, l'affichage d'accès facile et la visibilité sans obstacle de la trémie s'associent pour simplifier le fonctionnement.

Plus de polyvalence

La fonctionnalité de pose large, les composants réparables et l'excellente traction fournie par les options d'assistance des roues avant et de traction intégrale offrent aux entreprises générales une excellente flexibilité.

Spécifications produit pour AP500

Gamme de pose de revêtement avec SE47 VT 2.4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8") 2.4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8")
Gamme de pose de revêtement avec SE50 VT 2.55 m - 6.77 m (8' 4" - 22' 3") 2.55 m - 6.77 m (8' 4" - 22' 3")
Hauteur d'entrée du tombereau 21 in 537 mm
Longueur en ordre de marche 19.5 ft 5.9 m
Largeur en ordre de marche 10.75 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 12.75 ft 3.9 m
Longueur de transport 18.75 ft 5.7 m
Largeur de transport 8.3 ft 2.5 m
Hauteur de transport 9.9 ft 2.9 m
Modèle de moteur (1) C4.4 Cat (Tier 4 Final États-Unis, Stage V UE) C4.4 Cat (Tier 4 Final États-Unis, Stage V UE)
Puissance moteur (1) 148 HP 110 kW
Modèle de moteur (2) C4.4 Cat (ONU CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne) C4.4 Cat (ONU CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne)
Puissance moteur (2) 142 HP 106 kW
Débit maximal 1100 US t/h 1000 tonnes/hr
Vitesse de translation maximale 10 mile/h 16 km/h
Vitesse de pose maximale, avec table à barres dameuses 82 ft/min 25 m/min
Poids en ordre de marche avec SE47 VT 33843 lb 15351 kg
Poids en ordre de marche avec SE50 VT 34017 lb 15430 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 26513 lb 12026 kg
Réservoir de carburant 53 gal (US) 200 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement, total 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir d'huile hydraulique 32 gal (US) 121 l
Réservoir de pulvérisation de lavage 8.5 gal (US) 32 l

AP500 Équipement standard

Poste de conduite

  • Console coulissante unique
  • Guide de direction

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (cellulaire)

Groupe motopropulseur

  • C4.4 Cat®, quatre cylindres
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Pneus radiaux

Circuit électrique

  • Batterie sans entretien de 1 400 CCA
  • Alternateur 150 A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Disjoncteur de réinitialisation automatique pour les capteurs de matériau
  • Appareil électronique ET Cat®

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation, 0,15 m (6")
  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée, réglable

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique, Cat HYDO™ Advanced
  • Accès à distance aux vidanges
  • Mise à jour à distance
  • Kits d'entretien et de réparation
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau, liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, avertisseur (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL
  • Ensemble de rétroviseurs

AP500 Options

Poste de conduite

  • Toit, levage hydraulique manuel
  • Toit, levage hydraulique motorisé
  • Pédale de décélération
  • Consoles de conduite jumelées
  • Siège chauffant
  • Écrans latéraux de protection
  • Parasol/parapluie
  • Système de ventilation
  • Pare-brise

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Commande de nivellement basique
  • Product Link™ Elite 683 Cellulaire/Satellite

Groupe motopropulseur

  • Traction intégrale
  • Ballast - poids avant
  • Assistance des roues avant

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation, 0,46 m (1,5')
  • Rallonges du châssis principal, alimentation
  • Rallonges de châssis principal, manuelles
  • Capteurs d'alimentation de matériau à ultrasons
  • Système à barres dameuses
  • Pompe et enrouleur de lavage
  • Système à barres dameuses

Sécurité

  • Phares avant à diode
  • Gyrophare

Découvrez comment AP500 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP500

Finisseur AP500

Finisseur AP500

Finisseur AP500

Finisseur AP500

Finisseur AP500
Finisseur AP500
Finisseur AP500
Finisseur AP500
Finisseur AP500

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec Grade and Slope pour finisseurs

    Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie