AP355

Finisseurs à chaînes AP355

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Plage de pose standard
1,75m à3,42m (5'9" à11'2")
1,75m à3,42m (5'9" à11'2")
Poids en ordre de marche: avec SE34 VT
19246 lb
8700 kg
Débit maximal
447 US t/h
406 tonnes/hr

Vue d'ensemble

Des résultats constants et probants

Le finisseur AP355 combine une conception de qualité avec une technologie exemplaire en matière de confort et de productivité. Ses nombreuses innovations technologiques aident les professionnels à s'orienter dans les méandres des environnements urbains et des routes de montagne.

Avantages

Technologiquement de pointe

Le mode Éco avancé réduit la consommation de carburant tandis que les fonctions d'alimentation du matériau par simple pression améliorent le rendement.

Facilité d'utilisation

Bonne visibilité panoramique combinée au confort et affichages interactifs pour aider les conducteurs à obtenir un bon rendement.

Plage de pose flexible

La large plage de pose et l'ensemble réduction étroit fournissent une polyvalence exceptionnelle pour des voies urbaines et les travaux de tranchées.

Spécifications produit pour AP355

Plage de pose standard 1,75m à3,42m (5'9" à11'2") 1,75m à3,42m (5'9" à11'2")
Débit maximal 447 US t/h 406 tonnes/hr
Largeur de pose maximale 15.1 ft 4.6 m
Vitesse de pose maximale 210 ft/min 64 m/min
Vitesse de translation maximale 7 mile/h 11 km/h
Modèle de moteur (1) C3.3B Cat C3.3B Cat
Puissance moteur (1) 74.8 HP 55 kW
Poids en ordre de marche: avec SE34 VT 19246 lb 8700 kg
Poids en ordre de marche: avec SE34 V 18850 lb 8500 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 16094 lb 7100 kg
Longueur en ordre de marche 16.5 ft 5047 mm
Largeur en ordre de marche 10.4 ft 3180 mm
Hauteur d'exploitation, avec toit 11.1 ft 3415 mm
Longueur de transport 16.1 ft 4904 mm
Largeur de transport 6.1 ft 1886 mm
Hauteur de transport, toit rentré 8.6 ft 2645 mm
Hauteur d'entrée du tombereau 21.5 in 547 mm
Largeur d'entrée de tombereau 10.3 ft 3150 mm
Contenance du réservoir de carburant 29 gal (US) 110 l
Circuit de refroidissement 2.4 gal (US) 9 l
Huile moteur 3.5 gal (US) 13.2 l
Réservoir d'huile hydraulique 17.6 gal (US) 80 l
Réservoir de pulvérisation de lavage 6.2 gal (US) 28 l

AP355 Équipement standard

Poste de conduite

  • Console coulissante unique
  • Guide de direction

Technologie

  • Product Link™ Elite 6412 (cellulaire)

Groupe motopropulseur

  • C3.3B Cat®, quatre cylindres
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Train de roulement Mobil-trac

Circuit électrique

  • Batterie sans entretien de 750 CCA
  • Alternateur 85 A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Appareil électronique ET Cat®

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée, réglable

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique, Cat HYDO™ Advanced
  • Accès à distance aux vidanges
  • Kits d'entretien et de réparation
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau, liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, avertisseur (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL
  • Ensemble de rétroviseurs

AP355 Options

Poste de conduite

  • Toit
  • Pédale de décélération
  • Parasol/parapluie
  • Système de ventilation

Technologie

  • Commande de nivellement basique
  • Product Link™ 631 Satellite

Groupe motopropulseur

  • Ballast, poids avant

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à ultrasons
  • Pompe et enrouleur de lavage

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique bio

Découvrez comment AP355 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP355

Finisseur AP355

Finisseur AP355

Finisseur AP355

Finisseur AP355
Finisseur AP355
Finisseur AP355
Finisseur AP355

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec Grade and Slope pour finisseurs

    Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie