Poids
Poids standard | 7239 lb 3284 kg |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La table vibrante SE50 V est équipée de rallonges montées à l'arrière et de plaques lisseuses vibrantes. Elle offre une plage de pose allant de 2,55 à 6,5 m (8' 4" - 21' 4") et excelle sur les autoroutes, les parkings, les rues en ville et autres applications de pose à largeur variable.
Poids standard | 7239 lb 3284 kg |
Plage de pose standard | 2,55 à 5,0m (8'4" à 16'4") 2,55 à 5,0m (8'4" à 16'4") |
Largeur de pose maximale | 21.3 ft 6.5 m |
Gamme de vitesse de vibration | de 0 à 3000 vpm de 0 à 3000 vpm |
Gamme de la couronne | -4 % à +10 % -4 % à +10 % |
Profondeur de pose maximale | 12 in 305 mm |
Temps de chauffage - Largeur standard | 15 minutes 15 minutes |
Temps de chauffage - Largeur maximale | 25 minutes 25 minutes |
Gamme de hauteur des rallonges | -20 mm à +50 mm -20 mm à +50 mm |
Gamme de dévers des rallonges | -3 % à +10 % -3 % à +10 % |
Largeur de transport, vannes d'extrémité repliées | 8.3 ft 2.55 m |
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière | 16 in 407 mm |
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées | 68 in 1731 mm |
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées | 92 in 2345 mm |
Longueur de transport, tracteur et table | 22.1 ft 6720 mm |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.