SE60 VT XW

Tables Table à barres dameuses SE60 VT XW

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids standard
9898 lb
4490 kg
Plage de pose standard
3,0 m - 6 m (10' - 19' 6")
3,0 m - 6 m (10' - 19' 6")
Largeur de pose maximale
33 ft
10 m

Vue d'ensemble

Le SE60 VT XW est capable de produire des textures de revêtement extrêmement solides et de haute densité. Il utilise des rallonges montées à l'arrière, des barres dameuses et des plaques lisseuses vibrantes. Elle dispose par ailleurs d'une plage de pose allant de 3,0 à 10,0 m (9' 10" - 33'). Ses performances sont optimales sur les autoroutes, les pistes d'aéroport et dans d'autres applications de grande largeur.

Spécifications produit pour Table à barres dameuses SE60 VT XW

Poids standard 9898 lb 4490 kg
Plage de pose standard 3,0 m - 6 m (10' - 19' 6") 3,0 m - 6 m (10' - 19' 6")
Largeur de pose maximale 33 ft 10 m
Profondeur de pose maximale 12 in 305 mm
Gamme de dévers des rallonges -3 % à +5 % -3 % à +5 %
Plage de régimes de la dameuse 700 à 1 800 tr/min 700 à 1 800 tr/min
Gamme de vitesse de vibration de 0 à 3000 vpm de 0 à 3000 vpm
Gamme de la couronne -2 % to +5 % par côté -2 % to +5 % par côté
Temps de chauffage - Largeur standard 15 minutes 15 minutes
Temps de chauffage - Largeur maximale 25 minutes 25 minutes
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière 16 in 407 mm
Longueur de transport, tracteur et table 22.6 ft 6910 mm
Largeur de transport, vannes d'extrémité repliées 9.85 ft 3 m
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées 98 in 2505 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées 76 in 1940 mm

Découvrez comment Table à barres dameuses SE60 VT XW soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

SE60 VT XW

SE60 VT XW

Finisseurs et tables série F

Finisseurs et tables série F