AP655

Finisseurs à chaînes AP655

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de pose de revêtement avec SE50 VT
2,55 à 8,0m (8'4" à 26'4")
2,55 à 8,0m (8'4" à 26'4")
Poids en ordre de marche avec SE50 VT
43056 lb
19530 kg
Débit maximal
1433 US t/h
1300 tonnes/hr

Vue d'ensemble

Des performances éprouvées et fiables

L'AP655 est un finisseur à chaînes en caoutchouc qui offre un fort retour sur investissement. Ce finisseur à haut rendement dispose d'un système de chauffage rapide de la table, de composants durables, d'une technologie simple d'utilisation, ainsi que d'une faible consommation de carburant. Un large choix de tables offre une grande polyvalence et des résultats de grande qualité sur les autoroutes, les aéroports et les parkings.

Avantages

Technologie de pointe

Le groupe électrogène intégré est conçu pour toute la durée de vie du finisseur.

Jusqu'à 15% Rendement énergétique amélioré

Un meilleur rendement énergétique grâce au groupe électrogène intégré et au mode Éco avancé

Un fonctionnement simple et rapide

grâce à de nombreuses améliorations permettant des économies de carburant.

Spécifications produit pour AP655

Gamme de pose de revêtement avec SE50 VT 2,55 à 8,0m (8'4" à 26'4") 2,55 à 8,0m (8'4" à 26'4")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 VT XW 3,0 m - 10 m (10' - 33') 3,0 m - 10 m (10' - 33')
Longueur en ordre de marche 22.5 ft 6.8 m
Largeur en ordre de marche 10.8 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 12.75 ft 3.9 m
Longueur de transport 21.9 ft 6.6 m
Largeur de transport 8.3 ft 2.55 m
Hauteur de transport 10 ft 3 m
Débit maximal 1433 US t/h 1300 tonnes/hr
Vitesse de translation maximale 9 mile/h 14.5 km/h
Vitesse de pose maximale 82 ft/min 25 m/min
Rayon de braquage intérieur 1.5 ft 0.5 m
Poids en ordre de marche avec SE50 VT 43056 lb 19530 kg
Poids en ordre de marche avec SE60 VT XW 46411 lb 21052 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 34731 lb 15754 kg
Contenance du réservoir de carburant 73 gal (US) 278 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19.1 l
Circuit de refroidissement 8 gal (US) 31 l
Réservoir d'huile hydraulique 58 gal (US) 219 l
Réservoir de lavage 7.9 gal (US) 30 l
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance brute 173 HP 129 kW

AP655 Équipement standard

Poste de conduite

  • Postes de conduite double
  • Guide de direction
  • Système de ventilation

Technologie

  • Product Link™ Elite 641_cellulaire

Groupe motopropulseur

  • Commande automatique du régime moteur
  • Moteur C4.4 Cat
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Mode Éco
  • Huile hydraulique très longue durée

Circuit électrique

  • Groupe électrogène 70 kW
  • Appareil électronique ET CAT
  • Système de sécurité machine
  • Prise de démarrage à distance avec câbles volants
  • Système de fusibles de type automobile
  • Prise 12volts
  • Alternateur 100A
  • Batteries 1 000 CCA

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée réglable

Entretien et maintenance

  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon
  • Projecteurs de travail
  • Ensemble de rétroviseurs
  • Capots anti-vandalisme

AP655 Options

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Capteur de niveau de trémie et de hauteur de matériau
  • Assistant de démarrage de pose de revêtement
  • Product Link™ Elite 631_satellite

Poste de conduite

  • Siège à suspension pneumatique
  • Toit rigide
  • Pédale de décélération
  • Direction par friction
  • Sièges chauffants
  • Écrans latéraux de protection
  • Indicateur de point de remorquage
  • Parasol/parapluie
  • Pare-soleil d'écran
  • Pare-brise

Groupe motopropulseur

  • Ballast_poids avant
  • Courroie Mobil-trac - souple
  • Courroie Mobil-trac - barre de roulement

Circuit électrique

  • Panneau électrique auxiliaire_6,6 kW

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation
  • Dispositifs de nivellement
  • Rallonges de châssis principal_manuelles
  • Rallonges du châssis principal_alimentation
  • Capteurs d'alimentation à ultrasons
  • Tablier avant électrique escamotable
  • Articulation de tombereau
  • Pompe et enrouleur de lavage
  • Réservoir de lavage
  • Kits de pose sur grande largeur

Entretien et maintenance

  • Kits d'entretien et de réparation
  • Kits de productivité

Références de nivellement

  • Ski rigide, 9,15m (30ft) et 12,2m (40ft)
  • Faisceau de nivellement

Découvrez comment AP655 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP655

Finisseur AP655

Finisseur AP655

Finisseur AP655

Finisseur AP655

Finisseur AP655
Finisseur AP655
Finisseur AP655
Finisseur AP655
Finisseur AP655

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec Grade and Slope pour finisseurs

    Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie