Poids
Poids standard | 7264 lb 3295 kg |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La table Cat® SE50 VT utilise des barres dameuses et des rallonges à montage arrière pour offrir un débit de matériau fluide et une plus grande densité de revêtement. Une grande stabilité, des réglages faciles et une gamme de pose polyvalente en font l'outil idéal pour les aéroports, les autoroutes, ainsi que de nombreuses applications de pose de revêtement de taille moyenne.
Plusieurs options de langue, une commande de rallonge à deux vitesses et un réglage du rapport pour la vis d'alimentation et les convoyeurs simplifient l'utilisation
La barre dameuse et la plaque de déflecteur améliorées offrent un débit fluide vers les plaques lisseuses, pour un excellent résultat de pose.
L'assistant de démarrage de pose enregistre les profils définis, afin de les réutiliser sur d'autres chantiers futurs, il vous suffit d'activer le profil pour un réglage rapide et personnalisé
Poids standard | 7264 lb 3295 kg |
Plage de pose standard | 2,55 à 5,0m (8'4" à 16'4") 2,55 à 5,0m (8'4" à 16'4") |
Gamme de pose maximale | 26.3 ft 8 m |
Plage de régimes de la dameuse | 700 à 1 800 tr/min 700 à 1 800 tr/min |
Gamme de vitesse de vibration | 0 à 3 000 tr/min 0 à 3 000 tr/min |
Profondeur de pose maximale | 12 in 305 m |
Gamme de la couronne | -2 % à +5 % -2 % à +5 % |
Gamme de hauteur des rallonges | -20 mm à +50 mm -20 mm à +50 mm |
Temps de chauffage - Largeur maximale | 25 minutes 25 minutes |
Temps de chauffage - Largeur standard | 15 minutes 15 minutes |
Plage d'inclinaison des rallonges | -3 % à +2 % -3 % à +2 % |
Largeur de transport, vannes d'extrémité repliées | 8.33 ft 2.55 m |
Longueur de transport, tracteur et table | 21.85 ft 6666 mm |
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière | 12.75 in 324 mm |
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées | 92 in 2345 mm |
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées | 68 in 1731 mm |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Table SE50 VT
Table SE50 VT
Table SE50 VT
Table SE50 VT
Table SE50 VT
Finisseurs et tables série F