Godet à usage utilitaire

Usage extrême Godet à usage extrême 2 350 mm (93 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
93 in
750 mm
Capacité
7.06 yd³
5.4 m³
Poids
833 lb
7541 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage extrême 2 350 mm (93 in)

Largeur 93 in 750 mm
Capacité 7.06 yd³ 5.4 m³
Poids 833 lb 7541 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130
Type de lame Lame en V Lame en V

Découvrez comment Godet à usage extrême 2 350 mm (93 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage utilitaire

Godet à usage utilitaire