Godet à usage intensif

Tous-usages Godet à usage utilitaire 600 mm (24 in) : 550-9426

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
24 in
600 mm
Capacité
0.6 yd³
0.46 m³
Poids
1402 lb
636 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage utilitaire 600 mm (24 in) : 550-9426

Largeur 24 in 600 mm
Capacité 0.6 yd³ 0.46 m³
Poids 1402 lb 636 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 3 3
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage utilitaire 600 mm (24 in) : 550-9426 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage intensif

Godet à usage intensif