Godet haute résistance

Usage extrême Godet à usage extrême 2 550 mm (100 in) : 588-1489

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
100 in
2550 mm
Capacité
7.85 yd³
6 m³
Poids
18303 lb
8302 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage extrême 2 550 mm (100 in) : 588-1489

Largeur 100 in 2550 mm
Capacité 7.85 yd³ 6 m³
Poids 18303 lb 8302 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Type de lame Lame en V Lame en V

Découvrez comment Godet à usage extrême 2 550 mm (100 in) : 588-1489 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet haute résistance

Godet haute résistance