Godet à usage normal

Usage courant Godet à usage normal avec lame de nivellement 996 mm (39 in) : 455-0748

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
39 in
996 mm
Capacité
0.93 yd³
0.7 m³
Poids
1391 lb
631 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont un prolongement de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage normal avec lame de nivellement 996 mm (39 in) : 455-0748

Largeur 39 in 996 mm
Capacité 0.93 yd³ 0.7 m³
Poids 1391 lb 631 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-30 À utiliser avec attache spéciale CW-30
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur K80 K80
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage normal avec lame de nivellement 996 mm (39 in) : 455-0748 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage normal

Modèle 336F avec godet à usage normal

Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal

Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Godet à usage normal
Modèle 336F avec godet à usage normal
Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal
Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

360 View