Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple Cucharón con pasador de 1,34m³ (1,75yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
96.7 pulg
2457 mm
Altura
43.3 pulg
1100 mm
Peso
2866 lb
1300 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Cucharón con pasador de 1,34m³ (1,75yd³)

Ancho 96.7 pulg 2457 mm
Altura 43.3 pulg 1100 mm
Peso 2866 lb 1300 kg
Longitud 48.7 pulg 1237 mm
Capacidad 1.75 yd³ 1.34 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Abertura de la mandíbula 31 pulg 787 mm
Ángulo de la almeja 83° 83°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón con pasador de 1,34m³ (1,75yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.