Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,03 m³ (1,35 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
89.1 pulg
2262 mm
Altura
38.8 pulg
985 mm
Peso
1642 lb
744.79 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,03 m³ (1,35 yd³)

Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Altura 38.8 pulg 985 mm
Peso 1642 lb 744.79 kg
Longitud 40.6 pulg 1030 mm
Capacidad 1.35 yd³ 1.03 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,03 m³ (1,35 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.